Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-IC086SLM084

Промышленный 12-портовый управляемый коммутатор

Product Description

Коммутаторы сети Ethernet, предназначенные для технологических помещений завода, должны работать в тяжелых условиях при высокой температуре, влажности и уровне вибраций. Заменяя коммерческие сети на локальную сеть Ethernet с коммутаторами Ethernet семейства PACSystems, промышленные компании могут повысить надежность сети и упростить ее развертывание.

Артикул
IC086SLM084
Автоматизация питания
НО
Гигабитный порт, совмещенный с портами 10/1000Base-T(X) и 100/1000Base-X SFP
8
Порт 1000Base-X SFP
4
Стандарт сети Ethernet
IEEE 802.3: 10Base-T; IEEE 802.3u: 100Base-TX и 100Base-FX; IEEE 802.3z: 1000Base-X; IEEE 802.3ab: 1000Base-T; IEEE 802.3x : регулирование расхода; IEEE 802.3ad: LACP; IEEE 802.1D: STP; IEEE 802.1p: COS; IEEE 802.1Q: маркировка виртуальной локальной сети; IEEE 802.1W: RSTP; IEEE 802.1s: MSTP; IEEE 802.1x: аутентификация; IEEE 802.1AB: LLDP
Сетевое резервирование
STP, RSTP, MSTP
Предупреждение/мониторинг
Вывод реле для аварийного сигнала об отказе. Системный журнал сервера/клиента для записи и просмотра событий. Поддержка протокола SMTP для доставки уведомлений о событиях по электронной почте. Поддержка выбора событий.

Особенности

  • Расширенный диапазон температур. Для работы в тяжелых условиях
  • Компактное исполнение. Уменьшенные размер панелей и стоимость монтажа.
  • Наличие вводов резервного питания для обеспечения безотказной работы системы
  • Технология быстрого восстановления сети. Быстрая (< 10 мс) скорость восстановления защищает важные данные при сбоях в работе сети
  • Поддержка кадров крупного размера до 9,6 КБ
  • Веб-средство настройки сети. Упрощенная конфигурация, техническое обслуживание и развертывание сети

Документация и чертежи