Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-IC200CPU001

VersaMax CPU001, объем пользовательской памяти 34 КБ, настраивается пользователем

Product Description

Универсальный контроллер, простой в использовании, поддерживающий широкий диапазон модулей расширения ввода/вывода и устройств связи.

Артикул
IC200CPU001
Размеры (Ш х В, мм)
66,8 x 128
Дискретные каналы ввода/вывода
Ввод 2048, вывод 2048
Дискретные внутренние биты
1024 канала
Дискретные временные биты
256 каналов
Глобальные дискретные биты
1280 каналов
Настраиваемая память (программирование, регистры, аналоговые записи ввода/вывода)
34 КБ максимум
Скорость выполнения булевых операций
1,8 мс/тыс. (типичная)
Плавающая запятая
Да
Переопределение
Да
Встроенные порты
RS-232, RS-485
Встроенная связь
Ведомое устройство SNP, ведомое устройство RTU, последовательный порт ввода/вывода
Тип хранилища памяти
Системная флэш-память, ОЗУ с питанием от батарей
Часы реального времени с питанием от батарей
Да
Точность часов реального времени (для функций таймера)
100 ч/млн (0,01%) или +/- 9 с/день
Точность часов истинного времени
100 ч/млн в полном температурном диапазоне

Особенности

  • Постоянная флэш-память для хранения программ
  • Программирование в списке лестничных диаграмм и инструкций
  • Питание от батарей для программы, данных и часов истинного времени
  • Переключатель вкл/выкл
  • Функции данных с плавающей точкой (реальные)
  • Встроенные порты RS-232 и RS-485
  • Поддержка устройства EZ Program Store (IC200ACC003)
  • Высота 70 мм при монтаже на рейку DIN с питанием

Документация и чертежи