Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-IC200CPUE05

VersaMax CPUE05 с интерфейсами Ethernet

Product Description

Универсальный контроллер, простой в использовании, поддерживающий широкий диапазон модулей расширения ввода/вывода и устройств связи.

Артикул
IC200CPUE05
Размеры (Ш х В х Г, мм)
126 х 128 х 69,1
Хранение программ
Системная флэш-память, ОЗУ с питанием от батарей
Требования к питанию
220 мА для 5 В, 570 мА для 3,3 В
Плавающая запятая
Да
Скорость выполнения булевых операций
0,8 мс/тыс. (типичная)
Точность часов реального времени (для функций таймера)
100 ч/млн (0,01%) или +/- 9 с/день
Точность часов истинного времени
100 ч/млн в полном температурном диапазоне
Встроенные порты
RS-232, RS-485, Ethernet
Настраиваемая память
Максимум 64 КБ
Скорость передачи данных через порт Ethernet
10 Мбит/с (полу- или полный дуплекс)
Порт Ethernet
RJ-45, UTP
Количество каналов связи с сервером SRTP
8
Количество цепей обмена глобальными данными Ethernet (EGD) на основе конфигурации
32
Ограничения на обмен EGD
100 диапазонов данных в одной цепи обмена, 1400 байт данных в одной цепи обмена
Синхронизация времени EGD
NTP
Синхронизация времени EGD
Да
Загрузка конфигурации EGD от ПЛК до программиста
Да
Диспетчер удаленных станций по UDP
Да
Диспетчер локальных станций (RS-232)
через порт процессора 1

Особенности

  • Поддержка до 64 модулей с макс. 2048 каналами ввода/вывода
  • Может настраиваться либо автоматически, либо программистом при помощи ПО конфигурации
  • 64 КБ настраиваемой памяти для программы приложения, конфигурации оборудования, регистров, аналоговых вводов и аналоговых выводов
  • Программирование в списке лестничных диаграмм и инструкций
  • Постоянная флэш-память для хранения программ
  • Питание от батарей для программы, данных и часов истинного времени
  • Переключатель вкл/выкл
  • Функции данных с плавающей точкой (реальные)
  • Встроенные порты RS-232, RS-485 и Ethernet
  • Поддержка устройства EZ Program Store
  • Высота 70 мм при монтаже на рейку DIN с питанием

Документация и чертежи