Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-IC830DP00306-NBEC

Высокоскоростной сервопривод PACMotion, 3 А, 120/240 В

Product Description

Компактный и мощный привод, разработанный для синхронных серводвигателей с улучшенными возможностями управления крутящим моментом, скоростью и позиционированием в замкнутой цепи

Артикул
IC830DP00306-NBEC
Длительная выходная мощность привода
1100 Вт
Номинальное напряжение питания
120/240 В
Контрольная логика, напряжение питания
24 В
Номинальный выходной ток (значение максимальной синусоидальной мощности +/–3%)
3:00, амплитудно-модулированный
Пиковый выходной ток (+/–3%)
9:00, амплитудно-модулированный
Пиковое время
5 с
Макс. пропускная способность цепи тока
От 2,5 до 4 кГц
Максимальная пропускная способность цепи скорости
От 0 до 1000 Гц
Макс. пропускная способность цепи позиционирования
От 1 до 250 Гц
Частота обновления
1,5 МГц
Вес (стандартная ширина)
1,1 кг
Вес (увеличенная ширина)
1,3 кг
Высота без соединителей
168 мм
Высота с соединителем
200 мм
Стандартная ширина спереди/сзади
54/59 мм
Увеличенная ширина спереди/сзади
84/89 мм
Глубина без соединителей
156 мм
Глубина с соединителями
185 мм

Особенности

  • На основе открытого стандарта EtherCAT
  • Различные варианты для разных применений
  • Стандартный безопасный крутящий момент соответствует уровню полноты безопасности 2 стандарта IEC 62061
  • Предназначен для серводвигателей PACMotion, но может также использоваться с электродвигателями сторонних компаний
  • Расширяемая конструкция с поддержкой до 50 согласованно управляемых осей в одной системе: 40 физических и 10 виртуальных
  • Единообразное программирование за счет интеграции с программным обеспечением PAC Machine Edition
  • Для обеспечения работы всех компонентов система полностью синхронизирована

Документация и чертежи