Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-IC830DP02407-NBEC

Высокоскоростной сервопривод PACMotion, 24 А, 240/480 В

Product Description

Компактный и мощный привод, разработанный для синхронных серводвигателей, с улучшенными возможностями управления крутящим моментом, скоростью и позиционированием в замкнутой цепи

Артикул
IC830DP02407-NBEC
Длительная выходная мощность привода
16 000 Вт
Номинальное напряжение питания
240/480 В
Контрольная логика, напряжение питания
24 В
Номинальный выходной ток (значение максимальной синусоидальной мощности +/–3%)
24 A
Пиковый выходной ток (+/–3%)
48 A
Пиковое время
5 с
Макс. пропускная способность цепи тока
От 2 до 3 кГц
Максимальная пропускная способность цепи скорости
От 0 до 600 Гц
Макс. пропускная способность цепи позиционирования
От 1 до 250 Гц
Частота обновления
1,5 МГц
Вес (стандартная ширина)
5,3 кг
Вес (увеличенная ширина)
5,5 кг
Высота без соединителей
385 мм
Высота с соединителем
526 мм
Стандартная ширина спереди/сзади
185/185 мм
Увеличенная ширина спереди/сзади
-
Глубина без соединителей
225 мм
Глубина с соединителями
< 265 мм

Особенности

  • На основе открытого стандарта EtherCAT
  • Различные варианты для разных применений
  • Стандартный безопасный крутящий момент соответствует уровню полноты безопасности 2 стандарта IEC 62061
  • Предназначен для серводвигателей PACMotion, но может также использоваться с электродвигателями сторонних компаний
  • Расширяемая конструкция с поддержкой до 50 согласованно управляемых осей в одной системе: 40 физических и 10 виртуальных
  • Единообразное программирование за счет интеграции с программным обеспечением PAC Machine Edition
  • Для обеспечения работы всех компонентов система полностью синхронизирована

Документация и чертежи