Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-IC866-0008-2A3-60

Частотно-регулируемый привод — 4,3 А, 1 л.с., 240 В, 3 фазы, IP66, без платы

Product Description

Частотно-регулируемые приводы PACMotion — это встраиваемые модульные надежные приводы переменного тока повышенной прочности, предназначенные для различных сфер применения, включая водопроводно-канализационные предприятия, метрополитен, автомобильную, горнодобывающую, пищевую, упаковочную, нефтегазовую промышленность, дискретное производство и модульное машинное оборудование.

Артикул
IC866-0008-2A3-60
Тип соединения
240 В пер. тока, 3 фазы
Конструкция корпуса
IP 66
Питание двигателя
1 л.с. (0,75 кВт)
Защита от помех на входе
Класс C2
Ток
4,3 A

Особенности

  • Модернизация до версии с поддержкой системного резервирования PROFINET при покупке платы связи
  • Корпус повышенной прочности позволяет монтировать приводы вне шкафа управления
  • Встроенная поддержка безопасного отключения крутящего момента (STO) сокращает время разработки и ввода в эксплуатацию за счет применения интегрированных приложений безопасности и стандартных приложений
  • Простая интеграция с приложениями PACSystems RX3i
  • Встроенная клавиатура
  • Модульная конструкция позволяет подключать отдельные модули и управлять ими с помощью одной клавиатуры

Документация и чертежи