Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-In-Line Blenders

Поточные смесители

Product Description

Поточные смесители позволяют пропорционально вводить компоненты смеси одновременно в поточный смеситель и выпускной коллектор оснащенный поточным смесителем. Поточные смесители позволяют мгновенно производить однородный продукт на основе технических требований. Наши поточные смесители могут смешивать как небольшие, сложные партии, так и большие объемы смесей в одной системе.

Применения
Небольшие объемы смесей с дозированием до больших объемов смесей в системе смешивания / производстве смазок, специальном химическом смешивании, смешивании химических веществ и добавок, смешивании нефтезаводского топлива, смешивании терминального топлива, смешивании нефтезаводской сырой нефти, смешивании бензина, смешивании дизельного топлива
Пропускная способность
4–900 и более тонн (1 000–250 000 галлонов США)
Точность дозировки
± 0.05%
Технология дозировки
Кориолисовый расходомер Micro Motion
Материалы конструкции
Углеродистая сталь
Объем работ
Разработка/проектирование технологического процесса, гарантийное обслуживание, закупка оборудования, управление проектами, изготовление, испытание, запуск/ввод в эксплуатацию, обучение, обслуживание и поддержка на протяжении всего жизненного цикла
Объем поставки
Системы «под ключ» с гарантиями производительности, расходомеры, трубопроводы, клапаны, коллекторы, контрольно-измерительные приборы, смесители, насосы, электропроводка и система управления
Продукт
Наливные жидкости, такие как базовые масла, смазочные материалы, бензин, топливо, дизельное топливо, сырая нефть, химические добавки, бункерное масло, растворители, химические вещества и т.д.

Особенности

  • Оптимизируйте работу путем смешения небольших партий смесей с дозированием добавок и больших объемов непрерывных смесей, в одном комплексе
  • Поддерживайте дозирование с высокой точностью для широкого диапазона размеров партий с помощью кориолисовых расходомеров Micro Motion
  • Получение готового продукта в специальном смесительном коллекторе и отсутствие необходимости в смесительных баках во время мгновенного смешивания
  • Производство готовой продукции мгновенно через статический смеситель в смесительном коллекторе в сочетании с регулированием соотношения компонентов
  • Экономьте затраты и время на установку с помощью систем, оснащенных беспроводными технологиями Rosemount
  • Смешение с корректировкой в режиме реального времени с помощью системы управления для исправления ошибок в соотношениях компонентов или при изменениях формул
  • Устанавливайте предварительные смеси или добавки в промилях для дозирования неналивной добавки без добавления в смесь

Документация и чертежи