Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-OMIOLM001

IO-LINK MASTER, 8 КАНАЛОВ, КЛАСС A, IP67

Product Description

Возможности периферийного подключения и удобная конфигурация делают RSTi-OM I/O самым простым способом подключения к интеллектуальным датчикам и устройствам, от которых зависит ваша деятельность. Модули RSTi-OM защищены от воды, пыли и других экстремальных условий и имеют степень защиты IP67. Прочная конструкция позволяет размещать устройство расширенного ввода/вывода там, где это необходимо, без использования шкафа управления.

Номер детали
OMIOLM001
Подключение к сети
PROFINET, Modbus TCP, OPC-UA и MQTT одновременно
Питание
20–30 В пост. тока
Количество портов IO-Link
8
Рабочая температура
–25…60 °C

Особенности

  • Расширенные возможности подключения с одновременным подключением к PROFINET, Modbus TCP, OPC-UA и MQTT.
  • Воспользуйтесь преимуществами IO-Link с более простой сборкой, более простым вводом в эксплуатацию и более простым техническим обслуживанием.
  • Упростите подключение нескольких IO-Link master с помощью мощного источника питания и последовательного подключения к промышленной сети Ethernet.
  • Бескамерный монтаж с полной защитой IP67.
  • Возможности портов: 8 IO-Link и 8 цифровых входов, ИЛИ 16 цифровых входов, ИЛИ 8 цифровых входов и 8 цифровых выходов с защитой от короткого замыкания.

Документация и чертежи