Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-ST-2328

Модуль вывода RSTi, 8 точек, положительная логика, 24 В пост. тока/0,5 А

Product Description

Компактное распределенное решение: RSTi прост в настройке, управлении и модернизации. С Ethernet-устройствами ввода и вывода RSTi повышается эффективность высокоскоростных каналов связи, передающих огромные объемы данных, которые генерируют ваши устройства. Система ввода-вывода RSTi обеспечивает непрерывность работы, широкие возможности подключения и взаимодействия для систем управления.

Артикул
ST-2328
Количество выводов, тип и скорость
8 точек, положительная логика; 0,3 мс
Характеристики вывода
0,5 А при 24 В пост. тока; 2,0 А пост. тока на общую линию
Потребляемый ток
Система — 45 мА при 5 В пост. тока; полевые устройства — 5 мА на точку при 28,8 В пост. тока и 11–28,8 В пост. тока для нагрузок на выводе

Особенности

  • Система ввода-вывода Slice на базе Ethernet отличается высокой производительностью и гибкостью
  • Компактная распределенная система ввода-вывода с длительным сроком эксплуатации
  • Простая настройка, управление и обновление

Документация и чертежи