Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-1805P 6835

Предохранительный клапан пилотного типа Fisher™ 1805P

Product Description

Модель 1805P-6358 — это точный, недорогой предохранительный клапан с пилотным управлением, который состоит из основного клапана 1805P и пилотного устройства 6358. Клапан доступен в размере NPS 2 и совместим с настройками давления сброса от 10 до 100 фунтов/кв. дюйм / от 0,69 до 6,9 бар в трех диапазонах. Настройка давления сброса регулируется поворотом регулировочного винта пилотной пружины.

Особенности

  • Fast reseat After Operation
  • Economical
  • Accurate
  • High Flow Capacity
  • Low Buildups to Reach Wide open
Типоразмеры и концевые соединения
2 дюйма NPT
Максимальное давление сброса (на входе)
3,4 бар выше установленного давления сброса или 10,3 бар (которое меньше)
Диапазоны уставок давления сброса
от 10 до 100 фунтов на кв. дюйм / от 0,69 до 6,9 бар в трех диапазонах.
Регистрация давления
Внешнее
Температурные характеристики
Нитрил (БНК): от -20° до 180°F / от -29° до 82°C
Фторопласт (СКФ): от 0° до 300°F / от -18° до 149°C
Приблизительный вес
13 фунтов / 6 кг

Документация и чертежи