Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-2625

Объемные бустеры Fisher™ серии 2625

Product Description

Объемные бустеры Fisher серии 2625 используются в сочетании с позиционером на регулирующем клапане для увеличения скорости хода. Модель 2625NS предназначена для применения на АЭС и использует эластомерные компоненты, более устойчивые к средам с высокой температурой и радиацией. Модели 2625 и 2625SST сертифицированы для совместного использования с системами противоаварийной защиты (Safety Instrumented System, SIS). Сертификация проведена компанией EXIDA Consulting LLC, глобальным поставщиком в области систем функциональной безопасности и защиты систем управления.

Сертификаты
ATEX, ТР ТС
Диагностика
Нет
Входной сигнал
Пневматический
Максимальное давление на выходе
10,3 бар (150 фунт./кв. дюйм изб.)
Тип монтажа
Монтаж на приводе
Рабочая температура
Стандартная температура, высокая температура
Управление положением
Плавное регулирование
Сертификаты безопасности
Способность обеспечить уровень полноты безопасности SIL 3
Рабочая среда
Воздух, природный газ
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным представителем или офисом продаж компании Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Документация и чертежи

Особенности

  • Delivers the volume needed for rapid actuator stroking when large input changes suddenly occur.
  • Integral bypass restriction tunes the booster response so that smooth actuator motion follows the slow signal changes.
  • Soft seats provide tight shutoff to reduce unnecessary air consumption and eliminate saturation of positioner relays.
  • Permits high actuator stroking speeds upon demand without degrading the positioner steady-state accuracy.
  • Certified for use in Safety Instrumented System (SIS) applications.