Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-3582

Пневматический позиционер одностороннего действия Fisher™ 3582

Product Description

Пневматические позиционеры клапанов Fisher 3582 предназначены для использования с клапанами с мембранно-пружинным приводом с поступательным движением штока. Пневматический позиционер клапана получает входной пневматический сигнал от управляющего устройства и модулирует давление питания привода регулирующего клапана, обеспечивая точное положение клапана, пропорциональное входному пневматическому сигналу.

Класс зоны
ATEX Группа II, Категория 2 газ и пыль; ТР ТС для оборудования Групп II/III Категории 2
Сертификаты
ATEX, PED, ТР ТС
Протокол передачи данных
Пневматический сигнал 3-15 или 6-30 фунт/кв.дюйм; 0,2-1,0 или 0,4-2,0 бар
Диагностика
Нет
Входной сигнал
Пневматический
Максимальное давление на выходе
3,4 бар (50 фунт/кв. дюйм)
Тип монтажа
Монтаж на приводе
Рабочая температура
Стандартная температура, высокая температура
Управление положением
Плавное регулирование
Сертификаты безопасности
отсутствуют
Рабочая среда
Воздух, природный газ
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным представителем или офисом продаж компании Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Документация и чертежи

Особенности

  • The range of the adjustable zero and span permits the use of all standard input signals, including split ranges.
  • Because units from one positioner family can be used in a variety of control applications, basic spare parts inventory requirements are simplified and fewer spare parts are needed to support a plant-wide positioner applications base.
  • With the cover removed, zero and span adjustments are easily accessible and can be made with a screw driver and spanner.
  • Changes in supply pressure and valve load have minimal effect on positioner operation.
  • Case, components, and gasket materials are able to withstand harsh environments. Positioner bleed air purges internal parts for additional protection..
  • Simple adjustments permit switching between direct and reverse action.
  • To support diagnostic testing of valve/actuator/positioner packages with the FlowScanner™ valve diagnostic system, connectors, piping, and other hardware can be installed between the positioner and the actuator.