Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-585C

Поршневой привод серии 585С Fisher™

Product Description

Поршневые приводы Fisher серии 685С Fisher развивают низкое или среднее усилие на выходе и предназначены для использования в системах с самыми различными рабочими средами совместно с широким ассортиментом клапанов Fisher с поступательным перемещением штока, включая клапаны HP, EH и 461. Конструкция привода двухстороннего действия обеспечивает жесткое и точное позиционирование. Малые размеры данного привода также доступны с опционной пружиной перемещения для пружинного возврата в режиме отказа.

Срабатывание
Двухстороннего действия, с пружинным возвратом, с линейной характеристикой
Сертификаты
Директива по оборудованию, работающему под давлением, CUTR, ATEX
Тип управления
Двухпозиционная работа, дросселирование, позиционирование
Рабочая температура
Стандартная температура
Источник питания
Пневматическое
Управление технологическими процессами
Двухпозиционная работа, дросселирование, позиционирование
Тип клапана
Угловой клапан, сферический вентиль
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным представителем или офисом продаж компании Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Документация и чертежи

Особенности

  • В зависимости от конструктивного исполнения развиваемое усилие может достигать 111 кН (25000 фунт-сила).
  • В зависимости от размера возможен ход до 203 мм (8 дюймов).
  • Универсальный монтажный комплект NAMUR обеспечивает последовательный монтаж, а также виброустойчивость согласно ISA-S75.13.
  • Конструкция двухстороннего действия обеспечивает жесткое и точное позиционирование.
  • Приводы 585C размеров 25 и 50 доступны с установленным сверху ручным дублером. Приводы 585C всех других размеров могут совмещаться с установленным сбоку ручным дублером.
  • Размеры 25 и 50 доступны с пружинами перемещения. Пружина под поршнем полностью втягивает шток привода при отключении подачи воздуха, а пружина над поршнем полностью вытягивает шток привода.
  • Поршневые уплотнения с низким трением и внутреннее покрытие цилиндра способствуют уменьшению трения при скольжении и скорость износа.