Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-63EG

Регулятор давления до себя (предохранительный клапан) Fisher™ 63EG

Product Description

Предохранительные клапаны с пилотным управлением Fisher модели 63EG могут использоваться как в системах жидкости, так и газа. Тип 63EG также подходит для дросселирования противодавления или байпаса. В конструкциях обоих главных клапанов используется быстросменный регулировочный узел, позволяющий быстро выполнять техническое обслуживание. Для удаленного мониторинга в конструкции модели 63EG предусмотрен монтажный кронштейн (PMB), позволяющий выполнять установку беспроводных датчиков положения серии 4300 на индикаторе хода.

Чертежи и модели в формате CAD: Нажать здесь

Особенности

  • Quiet Operation—The Whisper Trim™ cage option can reduce noise from high-velocity gas by as much as 10 decibels. Whisper Trim equipped regulators are especially engineered for high-pressure applications where sonic gas velocities are often encountered at relief valve outlets.
  • Tight Shutoff—A knife-edged metal plug and soft seat provide bubble tight shutoff.
  • Easy In-Line Maintenance—Top entry design enables easier maintenance. Trim parts can be inspected, cleaned and replaced without removing the body from pipeline.
  • Low Buildup—6358 Series relief valve pilots reduce the buildup required to protect system from overpressure.
  • Full Usable Capacity—Fisher brand products are laboratory tested. 100% of the published flow capacity can be used with confidence.
  • Travel Indicator—Simplifies in-service inspection and system troubleshooting
  • Stable Startup—The unique hollow valve stem in the pilot provides quick pressure registration on top of the main valve plug preventing main valve unseating during normal system startup.
Размер корпуса и концевые соединения
Размеры корпуса: NPS 1, 2, 3, 4, 6, 8 x 6, 12 x 6 / DN 25, 50, 80, 100, 150, 200 x 150, 300 x 150
Концевые соединения: NPT, CL150 RF, CL300 RF, CL600 RF, CL125FF, CL250RF, BWE, SWE или PN 16/24/40
Максимальное давление сброса (на входе)
Тип 63EG: 27,6 бар
Тип 1098-63EGR: 5,7 бар
Диапазоны уставок давления сброса
Тип 63EG: от 0,69 до 27,6 бар в девяти диапазонах
Тип 1098-63EGR: от 0,21 до 4,5 бар в трех диапазонах
Температурные характеристики
Нитрил (БНК): от -29° до 82°C
Фторопласт (СКФ): от -18° до 149°C
Этиленпропилен (ЭПК): от -29° до 135°C

Документация и чертежи