Fisher-P-63EGLP

Предохранительный клапан Fisher™ 63EGLP

Product Description

Предохранительный клапан модели 63EGLP защищает резервуары СУГ от избыточного давления. По сравнению с многоканальными блочными предохранительными клапанами они имеют на 40 % большую пропускную способность и уменьшают стоимость установки и обслуживания. Один предохранительных клапан имеет пропускную способность более 1100 ст. м³/мин (38790 SCFM) и защищает более 279 м² площади резервуара Уникальная двухклапанная система позволяет снять пилотный клапан для проверки уставок и обслуживания без разгерметизации резервуара.

Чертежи и модели в формате CAD: Нажать здесь

ul-listed
ped

Особенности

  • 40% more relief capacity than Multi-Port Manifold Relief
  • Single unit protects tanks over 3,000 sq. ft. of surface area with capacities exceeding 38,790 SCFM
  • Dual-Pilot assembly allows for easy pilot replacement without depressurizing the tank
  • Verify set pressure without removing the valve from service
  • Pilot-operated design allows for precise pressure relief control
  • Low installation and maintenance cost
Размер корпуса главного клапана
4" NPS / DN 100
Тип концевого соединения
CL300 RF (фланец с выступом)
Максимальное давление сброса (на входе)
27,6 бар
Максимальная температурные характеристики
Нитрил (бутадиен-нитрильный каучук): от -29 °C до 82 °C
Приблизительный вес (включая пилотные клапаны)
81 кг

Документация и чертежи