Регулирующий дисковый затвор Fisher™ 8580

Product Description

Высокопроизводительные регулирующие дисковые затворы Fisher 8580 оснащены эксцентрически установленным диском с металлическим или мягким седлом для улучшения герметичности. Этот регулирующий затвор обеспечивает превосходное регулирование и эффективность в режиме "открыт/закрыт".

ped
Сертификаты
SIL, PED, CRN, Неконтролируемые выбросы, NACE, ATEX, ТР ТС
Сложные условия эксплуатации
Общепромышленное назначение
Характеристика расхода
Линейный
Материал
Углеродистая сталь, нержавеющая сталь, легированная сталь
Рабочая температура
Стандартная температура, высокая температура
Источник питания
Электрический, гидравлический, пневматический, рычажный, редукторный, электрогидравлический
Номинальное давление
PN, ASME
Тип технологического соединения
Фланцевое, однофланцевое, двухфланцевое, с проушинами, бесфланцевое
Седло / тип уплотнения
Металлическое, мягкое
Класс герметичности
MSS SP-61, Класс IV (FCI 70-2), Класс VI (FCI 70-2)
Стандарты
ASME B16.34
Шток
Переменная нагрузка, регулируемое уплотнение
Номинальный диаметр
NPS 2, NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12
Стандарт номинального диаметра
NPS, DN
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным представителем или офисом продаж компании Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Документация и чертежи

Особенности

  • The actuator/valve assembly action can be converted from push-down-to-open to push-down-to-close, or vice versa, without additional parts.
  • Both the metal and soft seal rings have pressure-assisting sealing action that ensures tight shutoff regardless of pressure drop.
  • Standard valve construction includes conductive packing to provide electrical bonding for hazardous area applications.
  • The valve will operate at elevated temperatures, with the appropriate trim components.
  • Additional travel indication can be achieved by using the indication line on the shaft, along with the disk position markings on the packing follower.
  • Redundant shaft retention provides added protection. The packing follower, anti-blowout ring, and shaft groove interact to hold the shaft securely in the valve body.