Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-A31A

Fisher™ A31A Cryogenic High Performance Butterfly Valve

Product Description

Высокопроизводительный регулирующий дисковый затвор Fisher A31A Cryogenic разработан для экстремальных температур, криогенных систем, особенностью удлиненного корпуса является то, что система сальников и привод защищены от действия экстремальных температур. Стандартным седлом для криогенных затворов является металлическое седло типа NOVEX, которое обеспечивает герметичную отсечку, низкие рабочие крутящие моменты и прочность, необходимую для эксплуатации в условиях криогенных температур.

Особенности

  • Developed as a valve/actuator packing with a double D drive shaft to allow easy, direct mounting to a rack and pinion actuator, eliminating the need for external coupling systems.
  • Concentric rotation ensures that the valve disk remains in the closed position, even in the event of line pressure surges or actuator failure.
  • The torque necessary to open and close the valve is the same, regardless of the direction in which the differential pressure is applied.
  • Interchangeability of all parts, including shafts and disks, simplifies service and reduces maintenance costs.
  • Seal retainer screws are located so there is no interference with the sealing function of either flat sheet or spiral-wound line flange gaskets.
  • The valve body self-centers on the line flange bolts as a fast, accurate means of centering the valve in the pipeline.
Сертификаты
PED, CRN, Неконтролируемые выбросы
Сложные условия эксплуатации
Общепромышленное назначение
Характеристика расхода
Линейный
Материал
Углеродистая сталь, нержавеющая сталь, легированная сталь
Рабочая температура
Криогенная температура, стандартная температура, высокая температура
Источник питания
Электрический, гидравлический, пневматический, рычажный, редукторный, электрогидравлический
Номинальное давление
ASME
Тип технологического соединения
Фланцевое, однофланцевое, двухфланцевое, с проушинами, бесфланцевое
Седло / тип уплотнения
Металлическое, мягкое
Класс герметичности
Класс VI (FCI 70-2)
Стандарты
ASME B16.34
Шток
Переменная нагрузка, регулируемое уплотнение
Номинальный диаметр
NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12, NPS 14, NPS 16, NPS 18, NPS 20, NPS 24
Стандарт номинального диаметра
NPS
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным представителем или офисом продаж компании Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Документация и чертежи