Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-C407-10

Внутренние клапаны Fisher™ серии C407-10

Product Description

Предназначенные для установки в автоцистернах и стационарных резервуарах, внутренние клапаны серии C407 могут использоваться в линиях возврата паров, дополнительных линиях отвода жидкости (с адаптером типа P220-10) и в качестве главного клапана в системах малой пропускной способности. При универсальном использовании этот клапан имеет стандартный корпус из стали WCC, а дополнительный вариант исполнения имеет корпус из нержавеющей стали.

Чертежи и модели в формате CAD: Нажать здесь

Особенности

  • Rapid equalization bleed area
  • Unique Serviceability Features
  • Excess Flow Closure
  • Back Check Feature
  • Spring loaded polytetrafluoroethylene (PTFE) stub shaft packing
  • PTFE wear pads Rulon® Bushings at critical wear points
  • Manual, Cable, or Air Open/Close valve actuators
  • Thermal Fusible links or plugs melt at 212 to 220°F / 100 to 104°C and allow valve closure in the event of a fire at the valve
Размеры корпуса и концевые соединения (вход x выход)
Вход: 1-1/4 дюйма MNPT
Выход: 1-1/4 дюйма FNPT
Максимальное входное давление
27,6 бар
Температурные характеристики
от -29 °C до 66 °C
Приблизительный вес
1 кг

Документация и чертежи