Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-C486

Внутренние клапаны серии Fisher™ серии C486

Product Description

Внутренний клапан серии C486 предназначен для дистанционного или автоматического отсечения, когда расход превышает номинальную пропускную способность клапанов, или если клапан сорван из-за гидроудара. Он применяется в укороченных и автоцистернах, а также в больших стационарных резервуарах Фланцевое входное отверстие устраняет необходимость в дополнительных соединениях и позволяет быстро подключиться к существующим установкам.

Чертежи и модели в формате CAD: Нажать здесь

Особенности

  • Rapid equalization bleed area
  • Unique Serviceability Features
  • Excess Flow Closure
  • Back Check Feature
  • Spring loaded polytetrafluoroethylene (PTFE) stub shaft packing
  • PTFE wear pads Rulon® Bushings at critical wear points
  • Manual, Cable, or Air Open/Close valve actuators
  • Thermal Fusible links or plugs melt at 212 to 220°F / 100 to 104°C and allow valve closure in the event of a fire at the valve
Размеры корпуса и концевые соединения (вход x выход)
Вход: 3-дюймовый фланец CL300 RF/ DN80
Выход: 3 дюйма FNPT / DN80
Максимально допустимое давление на входе
27,6 бар (изб.)
Температурные характеристики
от –29 °C до 66 °C
Приблизительный вес
9,1 кг

Документация и чертежи