Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-C804H-32

Внутренний клапан модели Fisher™ C804H-32

Product Description

Внутренний клапан модели C804H-32 является компонентом внутреннего клапана серии C404-32. В клапане применяется новая формула уплотнения внутренних элементов и деталей для противодействия коррозионному воздействию газоконденсатных жидкостей (ШФЛУ) при применении в автомобильных цистернах и крупных резервуарах для хранения. Это дает возможность пользователям снизить преждевременную замену внутренних элементов и деталей и прерывание технологического процесса, а также понизить стоимость технического обслуживания. Также доступен комплект средств для повышения надёжности внутренних элементов и деталей для 4-дюймовых клапанов модели C404-32 Fisher.

Особенности

  • Patented rapid equalization bleed area
  • Unique Serviceability Features
  • Excess Flow Closure
  • Back Check Feature
  • Spring loaded polytetrafluoroethylene (PTFE) stub shaft packing
  • PTFE wear pads Rulon® Bushings at critical wear points
  • Manual, Cable, or Air Open/Close valve actuators
  • Thermal Fusible links or plugs melt at 212 to 220°F / 100 to 104°C and allow valve closure in the event of a fire at the valve
Размеры корпуса и концевые соединения (вход x выход)
Вход: 4-дюймовый / DN100 CL300 RF измененный фланец (диаметр отверстия 5,88 дюйма / 149 мм)
Выход: 4-дюймовый / DN 100 CL300
Максимально допустимое давление на входе
27,6 бар (изб.)
Пружина контроля перерасхода
4 дюйма: 340, 400, 600, 800 или 1000 галлонов в минуту / 1287, 1514, 2271, 3028 или 3785 л/мин пропан
Температурные характеристики
от -40 °C до 66 °С
Приблизительный вес
23 кг / 50 фунтов

Документация и чертежи