Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-CP400

Регуляторы понижения давления Fisher™ CP400

Product Description

Регуляторы CP400 Fisher применяются в системах понижения давления для небольших промышленных и коммерческих установок, где требуется точное регулирование в устройствах измерения коэффициента давления (расчета постоянного коэффициента). Варианты исполнения включают в себя различные размеры корпуса и концевых соединений, различные материалы изготовления корпуса, уставки выходного давления, различные размеры диафрагмы, внутренняя и внешняя регистрация давления, и защита от избыточного давления.

Чертежи и модели в формате CAD: Нажать здесь

Особенности

  • Wide Variety of Body Sizes and End Connections?
  • Fixed Factor / Pressure Factor Measurement (PFM) Accuracy Capabilities
  • Field Convertible from Internal Sensing for Wide-Open Monitor Construction
  • Multiple Overpressure Protection Options
  • Available in Gray Cast Iron, Ductile Iron, and Steel Body Materials
  • Only Standard Tools Required for Pressure Adjustment and Orifice Removal
  • Easy to Maintain
Доступные конфигурации
Автономный регулятор, предохранительный клапан, предохранительный клапан с малой пропускной способностью, внутренняя или внешняя регистрация параметров давления, встроенное контрольно-измерительное устройство True-Monitor, быстродействующий запорный модуль VSX4
Размеры корпуса и концевые соединения
Серый чугун: 1-1/4, 1-1/2, 2 NPT, NPS 2 / DN 50, CL125 FF
DI: 1-1/4, 1-1/2, 2 NPT, Rp 1-1/4, 1-1/2, 2, NPS 2 / DN 50, CL125FF FF / CL150 FF, PN 10/16
ST: 1-1/4, 1-1/2 NPT, Rp 1-1/4, 1-1/2
Максимальное рабочее входное давление
8,6 бар
Диапазон выходного давления
от 0,07 до 1,4 бар
Максимальное аварийное выходное давление (из корпуса)
1,7 бар
Максимальное выходное давление, при котором не происходит повреждение внутренних деталей регулятора
0,34 бар сверх установленного давления
Максимальное рабочее давление на выходе
1,4 бар
Регистрация давления
Внутренняя или внешняя
Температурные характеристики
от –29 °C до 66 °C
Приблизительный вес
С резьбовым корпусом:
Модель CP400: 5 кг
Модель CP403: 9 кг
Модель CP404: 6 кг
Корпус с фланцем: добавьте 4 кг к указанному весу
Технические характеристики модели TM600 True-Monitor™
Управляющее давление: 0,07-0,52 бар
Максимальное рабочее выходное давление модели TM600 c установленным CP403: 0.52 бар
Соединения: Вентиляционный патрубок быстродействующего отсечного устройства: 1/4 NPT Внешняя измерительная линия: 1/4 NPT
Материал корпуса: AL Press Reg
Технические характеристики быстродействующего модуля VSX4
Отсечное устройство избыточного давления (OPSO): 0,14-3,0 бар
Отсечное устройство избыточного давления (OPSO)/Отсечное устройство пониженного давления (UPSO):
   Отсечное устройство избыточного давления (OPSO): 0,15-2 бар
   Отсечное устройство пониженного давления (UPSO): 0,03-2,0 бар
Вентиляционный патрубок: 1/4 NPT
Внешняя измерительная линия: 1/4 NPT
Материал корпуса: алюминий
Регистрация давления: внешнее или внутреннее

Документация и чертежи