Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-D3

Регулирующий клапан Fisher™ D3 FloPro

Product Description

Регулирующий клапан Fisher D3 - это компактный, износостойкий клапан, предназначенный длязапирания или регулирования потока, в котором используется технология FloPro, а также пневматическое или электрическое управление. Этот клапан идеально подходит для использования в качестве предохранительного клапана в газосепараторах и газоочистителях. Он также отлично подходит для работы с высоким давлением при добыче, компримировании и обработке природного газа.

Сертификаты
Директива по оборудованию, работающему под давлением, ТР ТС, ATEX, CRN
Сложные условия эксплуатации
Общепромышленное назначение
Характеристика расхода
Равнопроцентная
Материал
Углеродистая сталь
Рабочая температура
Стандартная температура
Номинальное давление
ASME CL900 (NPT), ASME CL600 (RF)
Тип технологического соединения
Резьбовое, фланцевое
Класс герметичности
Класс IV (FCI 70-2)
Номинальный диаметр
NPS 1, NPS 2
Стандарт номинального диаметра
NPS
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным представителем или офисом продаж компании Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Особенности

  • Pneumatic or electric actuation is available.
  • Features ENVIRO-SEAL™ packing technology to provide reduced packing maintenance and meet Low E fugitive emission requirements for Leak Detection and Repair (LDAR) programs in compliance with the Code of Federal Regulations (CFR) 40, Part 60, Su
  • D3 valves are available with tungsten carbide trim for erosive service. Fisher tungsten carbide trim is designed specifically for severe service applications in the oil and gas industry.
  • A selection of end connections, trim materials, and flow capacities allows the D3 to be used in a broad range of applications, including sour service.
  • The standard D3 FloPro trim, valve body, and bonnet meet the metallurgical requirements of NACE MR0175/ISO 15156.

Документация и чертежи