Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-easy-Drive

Fisher™ easy-Drive™ Electric Actuator

Product Description

С помощью привода easy-Drive Fisher вы можете быть уверенными в том, что ваши регулирующие клапаны будут работать должным образом независимо от условий применения. Эта конструкция основана на расширенном испытании в полевых условиях и экспертном опыте.

Управление
Электрический, линейный
Классификация участка
Класс 1, раздел 1 / группа 0
Сертификаты
CSA, ATEX, IECEx
Тип регулирования
Открытие/закрытие, позиционирование
Рабочая температура
Стандартная температура
Источник питания
Электрический
Управление технологическими процессами
Открытие/закрытие, позиционирование
Тип клапана
Сферический проходной клапан
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным представителем или офисом продаж компании Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Особенности

  • Stable operation, despite application conditions.
  • Remote monitoring reduces trips to the field.
  • Zero venting of product to the atmosphere.
  • Low power requirements.
  • Simple set-up and operation.
  • Diagnostics are available over Modbus protocol.

Документация и чертежи