Fisher-P-H722 H733

Fisher™ H722 and H733 Series Flush Mounted Internal Relief Valves

Product Description

Устанавливаемые заподлицо внутренние предохранительные клапаны серий H722 и H733 предназначены, прежде всего, для установки в автоцистернах для транспортировки СУГ, безводного аммиака (NH₃) и других сжатых газов. Изготовлены из нержавеющей стали для предотвращения коррозии.

Чертежи и модели в формате CAD:Нажать здесь

ul-listed
ped

Особенности

  • Stainless Steel Construction
  • Stainless Steel springs
  • True Internal Design for Mobile Applications
  • Standard Spring Settings
  • Nitrile (NBR) Seat
  • Serial Numbers for Identification
Концевые соединения
2" MNPT
3" MNPT
3" CL300 RF фланец с выступом
Материал конструкций
Нержавеющая сталь или латунь
Максимальное входное давление (паспортные данные корпуса клапана)
480 фунтов/кв. дюйм изб. / 33,0 бар
Диапазон давлений начала сброса
От 100 до 400 фунтов/кв. дюйм изб. / от 6,9 до 27,5 бар
Температурные характеристики
Бутадиен-нитрильный каучук: от –40 до 180°F / от –40 до 82°C
Приблизительная масса
Серия H722: 2,75 фунта / 1 кг
Серия H732: 7,5 фунта / 3 кг

Документация и чертежи