Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-MR98

Fisher™ MR98 Series Backpressure Regulators, Relief, and Differential Relief Valves

Product Description

Серия MR98 используется для решения задач сброса избыточного давления в системах с жидкими, газообразными, воздушными и паровыми средами. Модели MR98L, MR98H и MR98HH — это регуляторы прямого действия с пружинно-мембранным приводом. Модели MR98LD, MR98HD и MR98HHD имеют отверстие для подключения линии нагрузочного давления для поддержания дифф. давления или удаленной регулировки уставки дифф. давления.

Чертежи и модели в формате CAD:Нажать здесь

Особенности

  • Versatility
  • Differential Pressure Capability
  • Special Service Capabilities
  • Large Turndown Ratio
  • Graphite Gaskets
  • Set Pressures to 400 psig / 27.6 bar
  • Tight Shutoff with Elastomer Seats
  • Easy Maintenance
  • Arctic and Cryogenic Temperature Constructions Options
  • FDA, USP Class VI, and ADI Free EPDM Wetted Elastomers
Клапаны для регулирования давления до себя
MR98L: диапазон настройки давления от 2 до 38 фунтов/кв. дюйм изб. / от 0,14 до 2,6 бар
MR98H: диапазон настройки давления от 15 до 200 фунтов/кв. дюйм изб. / от 1,0 до 13,8 бар
MR98HH: диапазон настройки давления от 150 до 375 фунтов/кв. дюйм изб. / от 10,3 до 25,9 бар
Регуляторы дифференциального давления
MR98LD: диапазон настройки давления от от 2 до 38 фунтов/кв. дюйм / 0,14 до 2,6 бар; максимальное дифференциальное давление 150 фунтов/овкв. дюйм / 10,3 бар
MR98HD: диапазон настройки давления от 15 до 200 фунтов/кв. дюйм / от 1,0 до 13,8 бар; максимальное дифференциальное давление 300 фунтов/кв. дюйм / 20,7 бар
Регуляторы высокого дифференциального давления
MR98HDP: диапазон настройки давления от 15 до 200 фунтов/кв. дюйм / от 1,0 до 13,8 бар; максимальное дифференциальное давление 600 фунтов/кв. дюйм / 41,4 бар
MR98HHD: диапазон настройки давления от 150 до 375 фунтов/кв. дюйм / от 10,3 до 25,9 бар; максимальное дифференциальное давление 400 фунтов/кв. дюйм / 27,6 бар
Материал корпуса и кожуха пружины
Серый чугун
Сталь ASTM WCC
Сталь ASTM LCC
Нержавеющая сталь
Специальные сплавы: монель®, хастеллой® C, алюминиевая бронза
Весь список специальных сплавов можно узнать в торговом представительстве
Размер корпуса и типы подсоединения к процессу
1/4"
1/2" / DN 15
3/4" и 1" / DN 20 и 25
1-1/2" и 2" / DN 40 и 50 (кроме моделей MR95L и MR95LD)
Концевые соединения
NPT, SWE, сварные и фланцевые CL150 RF, CL300 RF, CL600 RF и PN 16/25/40 RF; все размеры изготавливаются со сквозными фланцами и имеют строительную длину 14" (356 мм для фланцев EN)
Максимальное входное давление
600 фунтов/кв. дюйм изб. / 41,4 бар
Максимальное выходное давление
400 фунтов/кв. дюйм изб. / 27,6 бар
Регистрация давления
Внутренняя или внешняя
Примерные массы серии MR98H
Корпус 1/4" NPT: 5 фунтов / 2,3 кг
Корпус 1/2" / DN 15: 10 фунтов / 4,5 кг
Корпусы 3/4" и 1" / DN 20 и 25: 22 фунта / 10 кг
Корпусы 1-1/2" и 2" / DN 40 и 50: 55 фунтов / 25 кг
Примерные массы серии MR98L
Корпус 1/4" NPT: 7 фунтов / 3,2 кг
Корпус 1/2" / DN 15: 15 фунтов / 6,8 кг
Корпусы 3/4" и 1" / DN 20 и 25: 35 фунтов / 16 кг
Дополнительная техническая информация
За дополнительной информацией обратитесь в ближайшее торговое представительство или к технической документации.

Документация и чертежи