Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-Y692

Регуляторы систем создания газовой подушки Fisher™ Y692

Product Description

Регулятор газовых подушек типа Y 693 системы Accu-Pressure представляет собой устройство для уменьшения давления с помощью управляющего трубопровода вниз по потоку. Он используется для точной регулировки давления в системах покрывания газом с очень низким давлением. Регулятор поддерживает положительное давление в емкости, снижая вероятность сжатия емкости.

Чертежи и 3D модели: Click Here

Особенности

  • Простота технического осмотра и обслуживания
  • Точность управления
  • Скорость отклика
  • Легкость установки
Размеры корпуса и типы подсоединения к процессу
Чугун: NPS 1-1/2 / DN 40, NPT, NPS 2 / DN 50, NPT или CL125 FF-Сталь и нержавеющая сталь: NPS 1-1/2 или 2 / DN 40 или 50, NPT, SWE (только сталь), CL150 RF, CL300 RF или PN 16/25/40
Температурная устойчивость материалов
NBR: от -20 до 180°F / от -29 до 82°C
FKM: от 0 до 300°F / от -18 до 149°C
FFKM: от -20 до 300°F / от -29 до 149°C
EPDM: от -20 до 275°F / от -29 до 135°C
Максимальное входное давление
150 фунтов на кв. дюйм (изб.) / 10,3 бар
Максимальное выходное давление (кожуха)
Рабочее: 2 фунта на кв. дюйм (изб.) / 0,14 бар свыше уставки выходного давления
Аварийное: 15 фунтов на кв. дюйм (изб.) / 1,0 бар
Диапазоны выходного давления
От 2 мбар (изб.) до 0,69 бар (изб.) в семи диапазонах
Регистрация показаний давления
Внутренняя (стандарт) или Внешняя
Дополнительная техническая информация
За дополнительной информацией обратитесь в ближайшее торговое представительство или к технической документации.

Документация и чертежи