Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-Yarway AT-37/47

Криогенный инжектор Fisher™ Yarway™ AT-37/47

Product Description

Криогенный инжектор Fisher Yarway специально разработан для впрыска технологических жидкостей в газы в криогенных условиях.

Характеристика потока
Равнопроцентная, линейная, модифицированная равнопроцентная, специальная характеристика
Материал
Нержавеющая сталь 304, нержавеющая сталь 316L, нержавеющая сталь 316
Рабочая температура
Криогенные условия
Класс давления
PN, ASME
Класс герметичности
Класс V (FCI 70-2)
Размер клапана
NPS 3, NPS 4/DN 100
Стандарт размера клапана
DN, NPS
Тип клапана
Угловой клапан
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным офисом продаж компании Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Особенности

  • Конструкция заводского изготовления.
  • Высококачественная коробка сальника с шевронными кольцами из политетрафторэтилена (ПТФЭ).
  • Сопло регулируемого типа.
  • Доступен широкий выбор Kv (Cv).
  • Имеются специальные комбинации сопла.
  • Доступен пневматический привод.
  • Широкий выбор позиционеров и других комплектующих привода.
  • Класс давления и соединения: ASME B16.34 класс 150–900, DIN 2401 класс PN 25–100.
  • Материалы: ASTM-A 312 TP 316 (L) и 304 (L), ASTM-A 182 F316 (L) или 304 (L), другие материалы по запросу

Документация и чертежи