Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Keystone-P-P001034

Шламовые регулирующие задвижки Keystone Figure 635

Product Description

F635 – это регулирующая задвижка шламовой жидкости для облегченного и среднего режима работы, с вафельным корпусом

Особенности

  • Цельнолитой корпус вафельного типа для меньшего веса.
  • Двунаправленная регулирующая задвижка, рассчитанная на давление до 1400 кПа.
  • Полностью поворотный диск для минимального зазор.
  • Регулируемая высокотемпературная графитовая набивка.
  • Износостойкие материалы конструкции, обеспечивающие до 420 твердости по шкале Бринелля.
  • Стандартное крепление и переходник привода позволяют напрямую монтировать исполнительные механизмы Keystone, а также снимать привод, не снимая задвижку с трубопроводной линии.
  • Непосредственный монтаж привода устраняет необходимость в монтажных кронштейнах.
  • Поставляются в расширенном диапазоне размеров.
  • Опциональное седло под углом 5 градусов для минимальной утечки.
Концевые соединения
Вафельные
Применение
Металлообработка, эрозия
Конструкция корпуса
Укороченный
Материал
Чугун
Класс давления
ASME
Тип технологического соединения
150RF
Тип седла/уплотнения
Поворотное, металлическое
Стандарты
ASME B16.34
Типоразмер клапана
NPS 18 / DN 450, NPS 10 / DN 250, NPS 12 / DN 300, NPS 14 / DN 350, NPS 16 / DN 400, NPS 2 / DN 50, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 20 / DN 500, NPS 8 / DN 200, NPS 6 / DN 150, NPS 4 / DN 100, NPS 3 / DN 80
Стандарт типоразмера клапана
DN
Тип клапана
Дисковый затвор
Среда
Прочее
Шток
Регулируемая набивка

Документация и чертежи