Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Kunkle Valve-P-P000961

Предохранительные сбросные клапаны Kunkle Valve серии 900

Product Description

Предохранительные сбросные клапаны из бронзы, стали и нержавеющей стали для использования с воздухом, газом, паром, жидкостью и вакуумом, выполнены по стандарту ASME раздел VIII - код UV; раздел I - код V, сертифицированы Национальным советом США и согласно Директиве PED (по оборудованию, работающему под давлением) для неопасного газа

Особенности

  • Клапаны с литым корпусом для тяжелых условий работы.
  • Седла, притертые до оптической гладкости.
  • Оснащены эластичными мягкими седлами для превосходной работы без утечек.
  • Пружина из нержавеющей стали, рассчитанная на температуру до 550°F (288°C) в стандартной комплектации. Возможен выбор пружины из сплавов для работы при температуре до 800°F (427°C).
  • Колпачок с резьбой в стандартной комлектации (герметичный под действием противодавления). Максимальное противодавление 50 фунтов/кв. дюйм изб. (3,4 бар изб.) 1.
  • Шестигранное отверстие на сопле клапана обеспечивает простоту установки.
  • Предупреждающее кольцо для простоты регулировки.
  • Поворотная конструкция диска обеспечивает исключительную соосность.
  • Соотношение площади направляющей к площади сопла снижает трение.
  • Полнопроходная конструкция обеспечивает оптимальные характеристики потока.
  • Резьбовое боковое выпускное отверстие для сливных труб для обеспечения герметичности по отношению к окружающей среде.
  • Каждый клапан прошел испытания и контроль на заданное давление и утечки.

Документация и чертежи