Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Micro Motion-P-1500-2500

Преобразователи Micro Motion моделей 1500 и 2500

Product Description

Преобразователи моделей 1500/2500 с технологией MVD устанавливаются на DIN-рейку и благодаря компактной конструкции легко встраиваются в панели диспетчерского пульта, занимая всего лишь 850 см³ пространства. Простое четырехпроводное подключение питающих и сигнальных цепей к сенсорам позволяет уменьшить расходы на прокладку кабелей на объекте заказчика.

Продукты

Search
1–2 из 2 результатов для Products
Настроить
Настроить
Варианты выходных сигналов
Модель 1500: для применений, требующих контроля одной переменной (выходные сигналы - токовый и частотно-импульсный
Модель 2500: для примене
Корпус
Полиамид PA6.6
Масса
0.52 фунта (0,24 кг)
Размеры
Д х Ш х В 4,41 дюймов (112 мм) х 1,78 дюймов (45 мм) х 3,9 дюймов (99 мм)
Технические характеристики для эксплуатации в зонах повышенной опасности
CSA класс I, раздел 2, группы А, В, С; DATEX СЕ 0575 АТЕХ II (2) G [EEx ib] IIB/IIC
Для соответствия АТЕХ и EAC температура внешней среды ограничивается диапаз
Требования к электропитанию
19,2-28,8 В постоянного тока, макс. мощность 6,3 Вт
Допущен для использования в морских применениях
Det Norske Veritas - Только модели 1500 и 2500
Американское бюро судоходства (все модели)

Особенности

  • Снижайте ваши расходы на прокладку проводов благодаря измерительному преобразователю удаленного монтажа, устанавливаемому на DIN-рейки 35
  • Легко монтируется в помещениях операторных, занимая объем лишь 0,03 куб.фута по сравнению с 1 куб.футом, который обычно требуется для измерит
  • Простая конфигурация с четырехпроводным подключением питающей и сигнальной цепей
  • Диагностика состояния при работе со средой с содержанием вовлеченного газа и в условиях опорожненного трубопровода при помощи цифровой технологии MVD
  • Вы можете проверить состояние сенсора, установленного на трубопроводе без останова технологического процесса и без дополнительного этал

Документация и чертежи