Micro Motion-P-1700-2700-Transmitter

Преобразователи Micro Motion 1700 и 2700 полевого и интегрального монтажа

Product Description

Данные универсальные преобразователи полевого и интегрального монтажа с технологией MVD имеют передовую архитектуру и предоставляют большое разнообразие типов входов/выходов и возможностей применения, что делает их отличным решением в компактном исполнении.

Продукты

Search
1–2 из 2 результатов для Products
Настроить
Настроить
Корпус
Литой алюминий с полиуретановым покрытием или нержавеющая сталь CF3M; NEMA 4X (IP66)
Масса
Покрашеный алюминий, 4-проводный удаленного монтажа:
  • с дисплеем: 8 фунтов (4 кг)
  • без дисплея: 7 фунтов (3 кг)

Подробности см.
Монтаж
Интегральный или удаленный вариант монтажа (исполнения из нержавеющей стали всегда устанавливаются удаленно)
Может удаленно подключа
Варианты выходных сигналов
Модель 1700: токовый с интерфейсами Bell 202 HART FO/DO RS485 HART и Modbus
Модель 2700:
аналоговый: токовый с интерфейсами Bell 202 HART FO/DO RS485 HART и Modbus
Подро

Особенности

  • Максимальная гибкость интегрального и удаленного монтажа
  • Вы можете получать данные диагностики при работе со средой с содержанием вовлеченного газа и в условиях пустого трубопровода при помощи т
  • Вы можете снизить затраты на прокладку проводов, быстро и легко установив прибор
  • Не требуются дополнительные приборы для измерения концентрации и результирующего расхода
  • Вы можете положиться на прибор, одобренный для использования в коммерческом учете и сертифицированный по уровню полноты безопасности (УП
  • Вы можете проверить состояние сенсора, установленного на трубопроводе без останова технологического процесса и без дополнительного этал
  • Исполнение с поддержкой протокола WirelessHART™ обеспечивает доступ к расширенным функциям диагностики и дополнительным данным о технологиче
  • Расходомер оснащается прочным корпусом, допускающим эксплуатацию в зонах класса I, раздел 1 / зона 1, и локальным интерфейсом оператора (по д

Документация и чертежи