Кориолисовый расходомер Micro Motion ELITE включает датчик CMF200A и измерительный преобразователь 2500
Кориолисовый расходомер Micro Motion ELITE включает датчик CMF200A и измерительный преобразователь 2500
Предупреждение
Это действие может сделать ваше коммерческое предложение недействительным. Продолжить? Если вы продолжите, корзина будет преобразована в стандартный заказ, чтобы вы могли внести изменения.
Это действие может сделать ваше коммерческое предложение недействительным. Продолжить? Если вы продолжите, корзина будет преобразована в стандартный заказ, чтобы вы могли внести изменения.
Электронный преобразователь Micro Motion модели 2500
Выходные параметры
•Массовый и объемный расход •Чистое содержание / расход продукта •Температура •Плотность •Концентрация
Локальный дисплей
Отсутствует
Питание
•От 19,2 до 28,8 В пост. тока •6,3 Вт •Соответствует требованиям к установке (перенапряжение) категории II и загрязнению уровня 2
Сигналы ввода/вывода
•Один активный выход 4–20 мА •Один активный частотный выход
HART
Сигнал устройства Bell 202 накладывается на основной токовый выход (мА)
Варианты монтажа
•Монтаж на 35-мм рейку •Рейку необходимо заземлить
Варианты применения
•Регулирование непрерывных технологических процессов •Двухфазный поток/увлеченный газ •Диагностика Smart Meter Verification
Разрешения для опасных зон
Подходит для применения только в безопасных средах
Особенности
Micro Motion ELITE CMF200A Coriolis Meter, 2 Inch (DN50), 316L Stainless Steel, High Temperature
Уникальная конструкция расходомера обеспечивает несравненную чувствительность и стабильность измерений
Диагностика Smart Meter Verification позволяет обеспечить достоверность измерений в реальном времени и без снятия прибора с трубопровода
Обладают непревзойденными характеристиками при измерении расхода и плотности и обеспечивают высочайшую точность измерения расхода и пл
Превосходная точность измерений вне зависимости от измеряемой среды, особенностей технологического процесса и внешних условий эксплуат
Масштабируемая платформа, предназначенная для различных применений в пищевой и фармацевтической промышленности, в криогенных системах,
Работа в широком диапазоне параметров технологического процесса - от -240°C до 350°C и до 414 бар (изб.)
Большой выбор различных сертификатов и разрешительных документов, включая: EAC, CSA, ATEX, NEPSI, IECEx, Степень защиты от внешних воздействий IP 66/67, у
Варианты исполнений по материалам: нержавеющая сталь 316L, никелевый сплав С-22 и супердуплексная сталь
Общайтесь с нашим 3D model чтобы узнать больше о кориолисовых расходомерах и плотномерах серии ELI
Электронный преобразователь Micro Motion модели 2500
Снижайте ваши расходы на прокладку проводов благодаря измерительному преобразователю удаленного монтажа, устанавливаемому на DIN-рейки 35
Легко монтируется в помещениях операторных, занимая объем лишь 0,03 куб.фута по сравнению с 1 куб.футом, который обычно требуется для измерит
Простая конфигурация с четырехпроводным подключением питающей и сигнальной цепей
Диагностика состояния при работе со средой с содержанием вовлеченного газа и в условиях опорожненного трубопровода при помощи цифровой технологии MVD
Вы можете проверить состояние сенсора, установленного на трубопроводе без останова технологического процесса и без дополнительного этал