Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Micro Motion-K-FT-CMF200B-1700

Кориолисовый расходомер Micro Motion ELITE включает датчик CMF200И и измерительный преобразователь 1700

Технические характеристики

Micro Motion ELITE CMF200B Coriolis Meter, 2 Inch (DN50), Nickel Alloy C22, High Temperature
Погрешность измерения массового расхода (жидкости)
±0,10% от значения расхода
Повторяемость измерений массового расхода (жидкости)
±0,05% от значения расхода
Погрешность измерения объемного расхода (жидкости)
±0,10% от значения расхода
Повторяемость измерений объемного расхода (жидкости)
±0,05% от значения расхода
Погрешность измерения массового расхода (газа)
±0,35% от значения расхода
Повторяемость измерений массового расхода (газа)
±0,20% от значения расхода
Погрешность измерения плотности (жидкости)
±0,0005 г/см3 (±0,5 кг/м3) (стандартный вариант)±0,0002 г/см3 (±0,2 кг/м3) (опция)
Повторяемость измерений плотности (жидкости)
±0,0002 г/см3 (±0,2 кг/м3) (стандартный вариант)±0,0001 г/см3 (±0,1 кг/м3) (опция)
Погрешность температуры
±1 °C ±0,5% от показания
Максимальное рабочее давление сенсора
2755 psi изб. (190 бар изб.)
Аттестации, калибровки и сертификации измерительных приборов

•UL
•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
•Пылевлагозащита
•ЭМС
Электронный преобразователь Micro Motion модели 1700
Выходные переменные

 •Массовый расход
 •Объемный расход
Локальный дисплей
Стандартный двухстрочный интерфейс
 •Две оптических кнопки для конфигурирования по месту
 •Варианты исполнения со стеклянным или пластиковым смотровым окошком для дисплея
Питание
Самопереключающийся вход пост./перем. тока, автоматическое обнаружение напряжения питания
 •От 85 до 265 В перем. тока, 50/60 Гц, обычно 6 Вт, но не более 11 Вт
 •От 18 до 100 В пост. тока, обычно 6 Вт, но не более 11 Вт
 •Соответствует Директиве о низковольтном оборудовании 2006/95/EC и стандарту EN 61010-1 (IEC 61010-1) с поправкой 2, относится к Категории II монтажа (перенапряжение), степени загрязнения 2
Сигналы ввода/вывода

 •Один активный выход 4-20 мА
 •Один активный частотный выход
 •Частотный выход может быть настроен как дискретный
HART

 •Сигнал устройства Bell 202 накладывается на основной токовый выход (мА)
Варианты монтажа
Полевой монтаж
 •Интегральный монтаж на сенсорах Micro Motion серий F, R и H
 •Удаленный монтаж с любыми четырехжильными и девятижильными кориолисовыми сенсорами Micro Motion
Области применения

 •Непрерывный контроль технологического процесса
 •Двухфазный расход / вовлеченный газ
 •Диагностика Meter Verification
 •Сертификация по SIS
Разрешения для опасных зон

 •Класс I, Разд. 1
 •Класс I, Разд. 2
 •Зона 1
 •Зона 2

Особенности

Micro Motion ELITE CMF200B Coriolis Meter, 2 Inch (DN50), Nickel Alloy C22, High Temperature
  • Уникальная конструкция расходомера обеспечивает несравненную чувствительность и стабильность измерений
  • Диагностика Smart Meter Verification позволяет обеспечить достоверность измерений в реальном времени и без снятия прибора с трубопровода
  • Обладают непревзойденными характеристиками при измерении расхода и плотности и обеспечивают высочайшую точность измерения расхода и пл
  • Превосходная точность измерений вне зависимости от измеряемой среды, особенностей технологического процесса и внешних условий эксплуат
  • Масштабируемая платформа, предназначенная для различных применений в пищевой и фармацевтической промышленности, в криогенных системах,
  • Работа в широком диапазоне параметров технологического процесса - от -240°C до 350°C и до 414 бар (изб.)
  • Большой выбор различных сертификатов и разрешительных документов, включая: EAC, CSA, ATEX, NEPSI, IECEx, Степень защиты от внешних воздействий IP 66/67, у
  • Варианты исполнений по материалам: нержавеющая сталь 316L, никелевый сплав С-22 и супердуплексная сталь
  • Общайтесь с нашим 3D model чтобы узнать больше о кориолисовых расходомерах и плотномерах серии ELI
Электронный преобразователь Micro Motion модели 1700
  • Максимальная гибкость интегрального и удаленного монтажа
  • Вы можете получать данные диагностики при работе со средой с содержанием вовлеченного газа и в условиях пустого трубопровода при помощи т
  • Вы можете снизить затраты на прокладку проводов, быстро и легко установив прибор
  • Не требуются дополнительные приборы для измерения концентрации и результирующего расхода
  • Вы можете положиться на прибор, одобренный для использования в коммерческом учете и сертифицированный по уровню полноты безопасности (УП
  • Вы можете проверить состояние сенсора, установленного на трубопроводе без останова технологического процесса и без дополнительного этал
  • Исполнение с поддержкой протокола WirelessHART™ обеспечивает доступ к расширенным функциям диагностики и дополнительным данным о технологиче
  • Расходомер оснащается прочным корпусом, допускающим эксплуатацию в зонах класса I, раздел 1 / зона 1, и локальным интерфейсом оператора (по д

Документация и чертежи

Micro Motion ELITE CMF200B Coriolis Meter, 2 Inch (DN50), Nickel Alloy C22, High Temperature
Электронный преобразователь Micro Motion модели 1700