Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Micro Motion-K-FT-CMF200B-2400S

Кориолисовый расходомер Micro Motion ELITE включает датчик CMF200B и измерительный преобразователь 2400S

Технические характеристики

Micro Motion ELITE CMF200B Coriolis Meter, 2 Inch (DN50), Nickel Alloy C22, High Temperature
Погрешность измерения массового расхода (жидкости)
±0,10% от значения расхода
Повторяемость измерений массового расхода (жидкости)
±0,05% от значения расхода
Погрешность измерения объемного расхода (жидкости)
±0,10% от значения расхода
Повторяемость измерений объемного расхода (жидкости)
±0,05% от значения расхода
Погрешность измерения массового расхода (газа)
±0,35% от значения расхода
Повторяемость измерений массового расхода (газа)
±0,20% от значения расхода
Погрешность измерения плотности (жидкости)
±0,0005 г/см3 (±0,5 кг/м3) (стандартный вариант)±0,0002 г/см3 (±0,2 кг/м3) (опция)
Повторяемость измерений плотности (жидкости)
±0,0002 г/см3 (±0,2 кг/м3) (стандартный вариант)±0,0001 г/см3 (±0,1 кг/м3) (опция)
Погрешность температуры
±1 °C ±0,5% от показания
Максимальное рабочее давление сенсора
2755 psi изб. (190 бар изб.)
Аттестации, калибровки и сертификации измерительных приборов

•UL
•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
•Пылевлагозащита
•ЭМС
Электронный преобразователь Micro Motion модели 2400
Выходные параметры

 •Массовый и объемный расход
 •Чистое содержание / расход продукта
 •Температура
 •Плотность
 •Концентрация
Встроенный дисплей
Стандартный интерфейс пользователя с 2-строчной ЖК-панелью
 •Два зажима для соединений HART/Bell 202 (требуется снять крышку корпуса преобразователя)
 •Две кнопки мембранного типа для локального управления (требуется снять крышку корпуса преобразователя)
 •Стеклянные или пластмассовые линзы
Питание
Самопереключающийся вход пост./перем. тока, автоматическое обнаружение напряжения питания
 • 85-265 В перем. тока, 50/60 Гц, обычно 4 Вт, но не более 7 Вт
 •18-100 В пост. тока, обычно 4 Вт, но не более 7 Вт
 •Соответствует Директиве о низковольтном оборудовании 2006/95/EC и стандарту EN 61010-1 (IEC 61010-1), относится к Категории II монтажа (перенапряжение), степени загрязнения 2
Сигналы входа/выхода (вариант исполнения с аналоговым выходом)
Канал А:
 •Один активный выход 4-20 мА
 •Неискробезопасное исполнениеКанал B (настраиваемый), один из следующих вариантов:
 •Один активный или пассивный частотный выход
 •Один активный или пассивный дискретный выход
 •Один активный или пассивный дискретный вход
Сигналы входа/выхода (вариант исполнения PROFIBUS-DP)
Цифровой двунаправленный сигнал PROFIBUS-DP
Сигналы ввода/вывода (вариант исполнения с DeviceNet)
Цифровой двунаправленный сигнал DeviceNet
HART

 •Сигнал устройства Bell 202 накладывается на основной токовый выход (мА)
 •Обмен данными по протоколу HART недоступен для преобразователей с PROFIBUS-DP и DeviceNet
Варианты монтажа
Неразъемный монтаж на месте с датчиком
Варианты применения

 •Регулирование непрерывных технологических процессов
 •Двухфазный поток/увлеченный газ
 •Диагностика Smart Meter Verification
Разрешения для опасных зон

 •C1D2
 •Зона 2

Особенности

Micro Motion ELITE CMF200B Coriolis Meter, 2 Inch (DN50), Nickel Alloy C22, High Temperature
  • Уникальная конструкция расходомера обеспечивает несравненную чувствительность и стабильность измерений
  • Диагностика Smart Meter Verification позволяет обеспечить достоверность измерений в реальном времени и без снятия прибора с трубопровода
  • Обладают непревзойденными характеристиками при измерении расхода и плотности и обеспечивают высочайшую точность измерения расхода и пл
  • Превосходная точность измерений вне зависимости от измеряемой среды, особенностей технологического процесса и внешних условий эксплуат
  • Масштабируемая платформа, предназначенная для различных применений в пищевой и фармацевтической промышленности, в криогенных системах,
  • Работа в широком диапазоне параметров технологического процесса - от -240°C до 350°C и до 414 бар (изб.)
  • Большой выбор различных сертификатов и разрешительных документов, включая: EAC, CSA, ATEX, NEPSI, IECEx, Степень защиты от внешних воздействий IP 66/67, у
  • Варианты исполнений по материалам: нержавеющая сталь 316L, никелевый сплав С-22 и супердуплексная сталь
  • Общайтесь с нашим 3D model чтобы узнать больше о кориолисовых расходомерах и плотномерах серии ELI
Электронный преобразователь Micro Motion модели 2400
  • Вы можете получать данные диагностики при работе со средой с содержанием вовлеченного газа и в условиях пустого трубопровода при помощи т
  • Вы можете проверить состояние сенсора, установленного на трубопроводе без останова технологического процесса и без дополнительного этал
  • Высокая эффективность при работе с двухфазным потоком позволяет применять приборы в системах дозирования, загрузки и в применениях с вов
  • Наличие на индикаторе оптических кнопок исключает необходимость снятия крышки преобразователя
  • Аттестованы для эксплуатации во взрывоопасных зонах класса 1, раздел 2 (зона 2) (сенсор и преобразователь)

Документация и чертежи

Micro Motion ELITE CMF200B Coriolis Meter, 2 Inch (DN50), Nickel Alloy C22, High Temperature
Электронный преобразователь Micro Motion модели 2400