Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Micro Motion-K-FT-CMF300A-1700

Кориолисовый расходомер Micro Motion ELITE включает датчик CMF300A и измерительный преобразователь 1700

Технические характеристики

Кориолисовый расходомер Micro Motion ELITE CMF300A, 3 дюйма (DN80), нержавеющая сталь 316L, высокая температура
Погрешность измерения массового расхода (жидкость)
±0,10% от номинала
Воспроизводимость измерения массового расхода (жидкость)
±0,05% от номинала
Погрешность измерения объемного расхода (жидкость)
±0,10% от номинала
Воспроизводимость измерения объемного расхода (жидкость)
±0,05% от номинала
Погрешность измерения массового расхода (газ)
±0,35% от номинала
Воспроизводимость измерения массового расхода (газ)
±0,20% от номинала
Погрешность измерения плотности (жидкость)
±0,0005 г/см3 (±0,5 кг/м3)
Повторяемость измерений плотности (жидкости)
±0,0002 г/см3 (±0,2 кг/м3)
Погрешность измерения температуры
±1 °C ±0,5 % от показания
Максимальное рабочее давление датчика
1730 psi изб. (119 бар изб.)
Утверждения, калибровки и сертификации измерительных приборов

•UL
•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
•степень защиты от попадания пыли и водяных брызг
•влияние ЭМС
Электронный преобразователь Micro Motion модели 1700
Выходные переменные

 •Массовый расход
 •Объемный расход
Локальный дисплей
Стандартный двухстрочный интерфейс
 •Две оптических кнопки для конфигурирования по месту
 •Варианты исполнения со стеклянным или пластиковым смотровым окошком для дисплея
Питание
Самопереключающийся вход пост./перем. тока, автоматическое обнаружение напряжения питания
 •От 85 до 265 В перем. тока, 50/60 Гц, обычно 6 Вт, но не более 11 Вт
 •От 18 до 100 В пост. тока, обычно 6 Вт, но не более 11 Вт
 •Соответствует Директиве о низковольтном оборудовании 2006/95/EC и стандарту EN 61010-1 (IEC 61010-1) с поправкой 2, относится к Категории II монтажа (перенапряжение), степени загрязнения 2
Сигналы ввода/вывода

 •Один активный выход 4-20 мА
 •Один активный частотный выход
 •Частотный выход может быть настроен как дискретный
HART

 •Сигнал устройства Bell 202 накладывается на основной токовый выход (мА)
Варианты монтажа
Полевой монтаж
 •Интегральный монтаж на сенсорах Micro Motion серий F, R и H
 •Удаленный монтаж с любыми четырехжильными и девятижильными кориолисовыми сенсорами Micro Motion
Области применения

 •Непрерывный контроль технологического процесса
 •Двухфазный расход / вовлеченный газ
 •Диагностика Meter Verification
 •Сертификация по SIS
Разрешения для опасных зон

 •Класс I, Разд. 1
 •Класс I, Разд. 2
 •Зона 1
 •Зона 2

Особенности

Кориолисовый расходомер Micro Motion ELITE CMF300A, 3 дюйма (DN80), нержавеющая сталь 316L, высокая температура
  • Уникальная конструкция расходомера обеспечивает несравненную чувствительность и стабильность измерений
  • Диагностика Smart Meter Verification позволяет проверить достоверность измерений в реальном времени без снятия прибора с трубопровода
  • Обладают непревзойденными характеристиками при измерении расхода и плотности и обеспечивают высочайшую точность измерения расхода и плотности жидкостей, газов и шлама в наиболее сложных условиях эксплуатации.
  • Превосходная точность измерений вне зависимости от измеряемой среды, особенностей технологического процесса и внешних условий эксплуатации
  • Масштабируемая платформа, предназначенная для различных применений в пищевой и фармацевтической промышленности, в криогенных системах, на высоких давлениях и высокотемпературных процессах
  • Работа в широком диапазоне измерений параметров технологического процесса: от -240°C до 350°C и до 414 бар (изб.)
  • Большой выбор различных сертификатов и разрешительных документов, включая: EAC, CSA, ATEX, NEPSI, IECEx, степень защиты от внешних воздействий IP 66/67, уровень безопасности SIL2 и SIL3, сертификаты для морского применения, а также сертификация для применения в системах коммерческого учета
  • Возможные материалы исполнения: нержавеющая сталь 316L, никелевый сплав С-22 и супердуплексная сталь
  • См. наши кориолисовые расходомеры ELITE и компактные плотномерыв 3D
Электронный преобразователь Micro Motion модели 1700
  • Максимальная гибкость интегрального и удаленного монтажа
  • Вы можете получать данные диагностики при работе со средой с содержанием вовлеченного газа и в условиях пустого трубопровода при помощи т
  • Вы можете снизить затраты на прокладку проводов, быстро и легко установив прибор
  • Не требуются дополнительные приборы для измерения концентрации и результирующего расхода
  • Вы можете положиться на прибор, одобренный для использования в коммерческом учете и сертифицированный по уровню полноты безопасности (УП
  • Вы можете проверить состояние сенсора, установленного на трубопроводе без останова технологического процесса и без дополнительного этал
  • Исполнение с поддержкой протокола WirelessHART™ обеспечивает доступ к расширенным функциям диагностики и дополнительным данным о технологиче
  • Расходомер оснащается прочным корпусом, допускающим эксплуатацию в зонах класса I, раздел 1 / зона 1, и локальным интерфейсом оператора (по д

Документация и чертежи

Кориолисовый расходомер Micro Motion ELITE CMF300A, 3 дюйма (DN80), нержавеющая сталь 316L, высокая температура
Электронный преобразователь Micro Motion модели 1700