Кориолисовый расходомер Micro Motion ELITE включает датчик CMF300B и измерительный преобразователь 3500
Кориолисовый расходомер Micro Motion ELITE включает датчик CMF300B и измерительный преобразователь 3500
Предупреждение
Это действие может сделать ваше коммерческое предложение недействительным. Продолжить? Если вы продолжите, корзина будет преобразована в стандартный заказ, чтобы вы могли внести изменения.
Это действие может сделать ваше коммерческое предложение недействительным. Продолжить? Если вы продолжите, корзина будет преобразована в стандартный заказ, чтобы вы могли внести изменения.
Кориолисовый расходомер Micro Motion ELITE CMF300B, 3 дюйма (DN80), никелевый сплав C22, высокая температура
Погрешность измерения массового расхода (жидкость)
±0,10% от номинала
Воспроизводимость измерения массового расхода (жидкость)
±0,05% от номинала
Погрешность измерения объемного расхода (жидкость)
±0,10% от номинала
Воспроизводимость измерения объемного расхода (жидкость)
±0,05% от номинала
Погрешность измерения массового расхода (газ)
±0,35% от номинала
Воспроизводимость измерения массового расхода (газ)
±0,20% от номинала
Погрешность измерения плотности (жидкость)
±0,0005 г/см3 (±0,5 кг/м3)
Повторяемость измерений плотности (жидкости)
±0,0002 г/см3 (±0,2 кг/м3)
Погрешность измерения температуры
±1 °C ±0,5 % от показания
Максимальное рабочее давление датчика
2683 psi изб. (185 бар изб.)
Утверждения, калибровки и сертификации измерительных приборов
•UL •CSA •IECEx •NEPSI •ATEX •степень защиты от попадания пыли и водяных брызг •влияние ЭМС
Электронный преобразователь Micro Motion модели 3500 выносного монтажа в стойке/на панели
Выходные параметры
Массовый и объемный расход
Чистое содержание / расход продукта
Температура
Плотность
Концентрация
Локальный индикатор
Многострочный ЖК-индикатор
ЖК-индикатор с подсветкой, 128 × 128 точек, растровый
Регулируемый контраст
Антибликовое акриловое стекло, стойкое к воздействию химикатов
Крупные кнопки с тактильной обратной связью
Программируемые функциональные клавиши
Питание
Вариант переменного тока:
85 - 265 В перем. тока
50/60 Гц, 30 ВА
Соответствует Директиве по низковольтному оборудованию 2006/95/EC и стандарту IEC 61010-1, относится к Категории II монтажа (перенапряжение), степени загрязнения 2 (вариант постоянного тока)
18-30 В пост. тока
Обычно 18 Вт,
максимум 25 Вт
Сигналы ввода/вывода
Два активных токовых выхода 4–20 мА
Три дискретных выхода
Один 2-проводной частотный выход
Один 2-проводной частотный вход
Два дискретных входа без фиксации
Протокол HART/WirelessHART
Сигнал устройства Bell 202 накладывается на основной токовый выход
Варианты монтажа
На DIN-рейке или на панели в операторной
Области применения
Контроллер дозировки
Коммерческий учет
Двухфазный расход / вовлеченный газ
Поверка измерительного прибора
Сертификация для использования в опасных зонах
Подходит для применения только в безопасных зонах
Особенности
Кориолисовый расходомер Micro Motion ELITE CMF300B, 3 дюйма (DN80), никелевый сплав C22, высокая температура
Уникальная конструкция расходомера обеспечивает несравненную чувствительность и стабильность измерений
Диагностика Smart Meter Verification позволяет проверить достоверность измерений в реальном времени без снятия прибора с трубопровода
Обладают непревзойденными характеристиками при измерении расхода и плотности и обеспечивают высочайшую точность измерения расхода и плотности жидкостей, газов и шлама в наиболее сложных условиях эксплуатации.
Превосходная точность измерений вне зависимости от измеряемой среды, особенностей технологического процесса и внешних условий эксплуатации
Масштабируемая платформа, предназначенная для различных применений в пищевой и фармацевтической промышленности, в криогенных системах, на высоких давлениях и высокотемпературных процессах
Работа в широком диапазоне измерений параметров технологического процесса: от -240°C до 350°C и до 414 бар (изб.)
Большой выбор различных сертификатов и разрешительных документов, включая: EAC, CSA, ATEX, NEPSI, IECEx, степень защиты от внешних воздействий IP 66/67, уровень безопасности SIL2 и SIL3, сертификаты для морского применения, а также сертификация для применения в системах коммерческого учета
Варианты исполнений по материалам: нержавеющая сталь 316L, никелевый сплав С-22 и супердуплексная сталь
Электронный преобразователь Micro Motion модели 3500 выносного монтажа в стойке/на панели
Снижение затрат на персонал, обслуживание и эксплуатацию благодаря функциям преобразователя и характеристикам ПЛК
Увеличение КПД, повышение производительности и улучшение качества продукции
Возможность полной конфигурации, исключающая необходимость использования внешних инструментов
Улучшенное взаимодействие с помощью большого программируемого дисплея и сигналов тревоги для облегчения установки, управления и эксплуатации
Увеличение времени безотказной работы и согласованности технологических процессов с помощью технологии MVD, обеспечивающей быстродействие и многопараметрические измерения