Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Micro Motion-K-FT-H025F-1700

Micro Motion H-Series Hygienic Coriolis Meter Consisting of H025F Sensor and 1700 Transmitter

Технические характеристики

Micro Motion H025F Hygienic Coriolis Meter, 1/4 Inch (DN6), 316L Stainless Steel, 15 Ra Finish
Погрешность измерения массового расхода (жидкость)
±0,15% от номинала (стандартное исполнение)±0,10% от номинала (опция)
Воспроизводимость измерения массового расхода (жидкость)
±0,05 % от номинала
Погрешность измерения объемного расхода (жидкость)
±0,25% от номинала (стандартное исполнение)±0,15% от номинала (опция)
Воспроизводимость измерения объемного расхода (жидкость)
±0,05 % от номинала
Погрешность измерения массового расхода (газ)
±0,50 % от номинала
Воспроизводимость измерения массового расхода (газ)
±0,25 % от номинала
Погрешность измерения плотности (жидкость)
±0,002 г/см3 (±2,0 кг/м3) (стандартное исполнение)±0,001 г/см3 (±1,0 кг/м3) (опция)
Погрешность измерения температуры
±1 °C ±0,5 % от значения
Максимальное рабочее давление датчика
70 бар изб.
Утверждения, калибровки и сертификации измерительных приборов

•CSA (Канадская ассоциация по стандартам)
•IECEx
•ATEX
Электронный преобразователь Micro Motion модели 1700
Выходные переменные

 •Массовый расход
 •Объемный расход
Локальный дисплей
Стандартный двухстрочный интерфейс
 •Две оптических кнопки для конфигурирования по месту
 •Варианты исполнения со стеклянным или пластиковым смотровым окошком для дисплея
Питание
Самопереключающийся вход пост./перем. тока, автоматическое обнаружение напряжения питания
 •От 85 до 265 В перем. тока, 50/60 Гц, обычно 6 Вт, но не более 11 Вт
 •От 18 до 100 В пост. тока, обычно 6 Вт, но не более 11 Вт
 •Соответствует Директиве о низковольтном оборудовании 2006/95/EC и стандарту EN 61010-1 (IEC 61010-1) с поправкой 2, относится к Категории II монтажа (перенапряжение), степени загрязнения 2
Сигналы ввода/вывода

 •Один активный выход 4-20 мА
 •Один активный частотный выход
 •Частотный выход может быть настроен как дискретный
HART

 •Сигнал устройства Bell 202 накладывается на основной токовый выход (мА)
Варианты монтажа
Полевой монтаж
 •Интегральный монтаж на сенсорах Micro Motion серий F, R и H
 •Удаленный монтаж с любыми четырехжильными и девятижильными кориолисовыми сенсорами Micro Motion
Области применения

 •Непрерывный контроль технологического процесса
 •Двухфазный расход / вовлеченный газ
 •Диагностика Meter Verification
 •Сертификация по SIS
Разрешения для опасных зон

 •Класс I, Разд. 1
 •Класс I, Разд. 2
 •Зона 1
 •Зона 2

Особенности

Micro Motion H025F Hygienic Coriolis Meter, 1/4 Inch (DN6), 316L Stainless Steel, 15 Ra Finish
  • Минимизация изменчивости в управлении техпроцессом с превосходной чувствительностью в компактной конструкции
  • Однородность и качество продукта с точным измерением плотности
  • Быстрая смена продукта благодаря самодренирующейся конструкции и превосходной температурной стабильности
  • Широкий выбор опций, включая отполированную поверхность из нержавеющей стали марки 316L с шероховатостью 15 Ra
  • Диагностика Smart Meter Verification позволяет обеспечить достоверность измерений в реальном времени без снятия прибора с трубопровода
  • Превосходные возможности измерения двухфазного потока для дозирования, загрузки и измерений с вовлеченным воздухом с помощью преобразователей гигиенического исполнения в компактном корпусе из нержавеющей стали
  • Широкий спектр сертификатов и разрешительных документов, включая CSA (класс 1, раздел 1, группы C и D, класс 1, раздел 2, группы A, B, C и D), ATEX, IECEx, степень защиты от загрязнения 66/67 и NAMUR
  • Применение для очистки и санитарной обработки на месте и в санитарных средах, где требуется соответствие стандартам 3-А и EHEDG (Европейская группа гигиенической инженерии и дизайна)
Электронный преобразователь Micro Motion модели 1700
  • Максимальная гибкость интегрального и удаленного монтажа
  • Вы можете получать данные диагностики при работе со средой с содержанием вовлеченного газа и в условиях пустого трубопровода при помощи т
  • Вы можете снизить затраты на прокладку проводов, быстро и легко установив прибор
  • Не требуются дополнительные приборы для измерения концентрации и результирующего расхода
  • Вы можете положиться на прибор, одобренный для использования в коммерческом учете и сертифицированный по уровню полноты безопасности (УП
  • Вы можете проверить состояние сенсора, установленного на трубопроводе без останова технологического процесса и без дополнительного этал
  • Исполнение с поддержкой протокола WirelessHART™ обеспечивает доступ к расширенным функциям диагностики и дополнительным данным о технологиче
  • Расходомер оснащается прочным корпусом, допускающим эксплуатацию в зонах класса I, раздел 1 / зона 1, и локальным интерфейсом оператора (по д

Документация и чертежи

Micro Motion H025F Hygienic Coriolis Meter, 1/4 Inch (DN6), 316L Stainless Steel, 15 Ra Finish
Электронный преобразователь Micro Motion модели 1700