Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Micro Motion-K-FT-CNG050S-2500

Micro Motion CNG Coriolis Flow Meter Consisting of CNG050S Sensor and 2500 Transmitter

Технические характеристики

Micro Motion CNG050S Coriolis Meter, 1/2 Inch (DN15), 316L Stainless Steel, High Pressure
Погрешность партии
±0,50% от значения расхода
Повторяемость
±0,25% от значения расхода
Максимальное рабочее давление сенсора
5000 фунтов/кв. дюйм (345 бар изб.)
Аттестации, калибровки и сертификации измерительных приборов

•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
Электроника (программная часть)
Расширяемые возможности ввода-вывода, включая токовые, частотные, цифровые каналы, протоколы HART, Modbus, Ethernet / IP, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus
Электронный преобразователь Micro Motion модели 2500
Выходные параметры

 •Массовый и объемный расход
 •Чистое содержание / расход продукта
 •Температура
 •Плотность
 •Концентрация
Локальный дисплей
Отсутствует
Питание

 •От 19,2 до 28,8 В пост. тока
 •6,3 Вт
 •Соответствует требованиям к установке (перенапряжение) категории II и загрязнению уровня 2
Сигналы ввода/вывода

 •Один активный выход 4–20 мА
 •Один активный частотный выход
HART
Сигнал устройства Bell 202 накладывается на основной токовый выход (мА)
Варианты монтажа

 •Монтаж на 35-мм рейку
 •Рейку необходимо заземлить
Варианты применения

 •Регулирование непрерывных технологических процессов
 •Двухфазный поток/увлеченный газ
 •Диагностика Smart Meter Verification
Разрешения для опасных зон
Подходит для применения только в безопасных средах

Особенности

Micro Motion CNG050S Coriolis Meter, 1/2 Inch (DN15), 316L Stainless Steel, High Pressure
  • Соответствует требованиям к дозаторам для транспортных средств малой и большой грузоподъемности, позволяя создать специализированные р
  • Может использоваться на большинстве сред благодаря конструкции из нержавеющей стали 316L
  • Выбор функций измерительного преобразователя из множества опций, включая прямое подключение, в целях выполнения требований к конструкци
  • Прибор имеет широкий перечень сертификатов и допусков к применению, включая CSA (класс 1 раздел 1 группы C и D, класс 1 раздел 2 группы A, B, C и D, кл
  • Компактность и отсутствие движущихся деталей, специальных требований к месту установки или к подготовке рабочей среды
  • Прибор одобрен для использования в коммерческом учете
Электронный преобразователь Micro Motion модели 2500
  • Снижайте ваши расходы на прокладку проводов благодаря измерительному преобразователю удаленного монтажа, устанавливаемому на DIN-рейки 35
  • Легко монтируется в помещениях операторных, занимая объем лишь 0,03 куб.фута по сравнению с 1 куб.футом, который обычно требуется для измерит
  • Простая конфигурация с четырехпроводным подключением питающей и сигнальной цепей
  • Диагностика состояния при работе со средой с содержанием вовлеченного газа и в условиях опорожненного трубопровода при помощи цифровой технологии MVD
  • Вы можете проверить состояние сенсора, установленного на трубопроводе без останова технологического процесса и без дополнительного этал

Документация и чертежи

Micro Motion CNG050S Coriolis Meter, 1/2 Inch (DN15), 316L Stainless Steel, High Pressure
Электронный преобразователь Micro Motion модели 2500