Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Micro Motion-K-FT_HPC015M-3500

Micro Motion High-Pressure Coriolis (HPC) Series Meter Consisting of HPC015M and 3500 Transmitter

Технические характеристики

Кориолисовый расходомер Micro Motion HPC015M, 1/8 дюйма (DN3), нержавеющая сталь, максимальное рабочее давление 482 бар
Расход
До 504 кг/ч
Погрешность измерения массового расхода жидкости
До ±0,1% от номинала
Повторяемость измерений массового расхода жидкости
До ±0.05% от номинала
Погрешность измерения массового расхода газа
±0,5% от номинала
Воспроизводимость измерений массового расхода газа
±0,25% от номинала
Погрешность измерения плотности жидкости
до ± 0.001 г/куб.см при стандартных условиях
Диапазон температур рабочей среды
от -46 °С до 200 °C
Диапазон измерения давления
0–482 бар
Электронный преобразователь Micro Motion модели 3500 выносного монтажа в стойке/на панели
Выходные параметры
  • Массовый и объемный расход
  • Чистое содержание / расход продукта
  • Температура
  • Плотность
  • Концентрация
Локальный индикатор
Многострочный ЖК-индикатор
  • ЖК-индикатор с подсветкой, 128 × 128 точек, растровый
  • Регулируемый контраст
  • Антибликовое акриловое стекло, стойкое к воздействию химикатов
  • Крупные кнопки с тактильной обратной связью
  • Программируемые функциональные клавиши
Питание
Вариант переменного тока:
  • 85 - 265 В перем. тока
  • 50/60 Гц, 30 ВА
  • Соответствует Директиве по низковольтному оборудованию 2006/95/EC и стандарту IEC 61010-1, относится к Категории II монтажа (перенапряжение), степени загрязнения 2 (вариант постоянного тока)
  • 18-30 В пост. тока
  • Обычно 18 Вт,
  • максимум 25 Вт
    Сигналы ввода/вывода
    • Два активных токовых выхода 4–20 мА
    • Три дискретных выхода
    • Один 2-проводной частотный выход
    • Один 2-проводной частотный вход
    • Два дискретных входа без фиксации
    Протокол HART/WirelessHART
    Сигнал устройства Bell 202 накладывается на основной токовый выход
    Варианты монтажа
    На DIN-рейке или на панели в операторной
    Области применения
    • Контроллер дозировки
    • Коммерческий учет
    • Двухфазный расход / вовлеченный газ
    • Поверка измерительного прибора
    Сертификация для использования в опасных зонах
    Подходит для применения только в безопасных зонах

    Особенности

    Кориолисовый расходомер Micro Motion HPC015M, 1/8 дюйма (DN3), нержавеющая сталь, максимальное рабочее давление 482 бар
    • Превосходные характеристики в применениях с высоким давлением измеряемой среды
    • Один прибор для надежного и повторяемого измерения массового расхода, объемного расхода, плотности, концентрации и температуры
    • Оптимальные рабочие характеристики кориолисового расходомера при рабочих давлениях до 482 бар
    • Отсутствие движущихся частей, подверженных износу и требующих замены, снижает до минимума расходы на обслуживание и способствует долгосрочной надежности устройства
    • Увеличение времени безотказной работы благодаря использованию диагностики Smart Meter Verification для проверки целостности сенсорных трубок без снятия расходомера с трубопровода
    • Соответствие любым требованиям установки: двухпроводное подключение, подключение без преобразователя, подключение к преобразователю модели 5700 и в варианте из нержавеющей стали
    • Значительное снижение эксплуатационных расходов на операции закачки химических реагентов и дозирования водорода.
    Электронный преобразователь Micro Motion модели 3500 выносного монтажа в стойке/на панели
    • Снижение затрат на персонал, обслуживание и эксплуатацию благодаря функциям преобразователя и характеристикам ПЛК
    • Увеличение КПД, повышение производительности и улучшение качества продукции
    • Возможность полной конфигурации, исключающая необходимость использования внешних инструментов
    • Улучшенное взаимодействие с помощью большого программируемого дисплея и сигналов тревоги для облегчения установки, управления и эксплуатации
    • Увеличение времени безотказной работы и согласованности технологических процессов с помощью технологии MVD, обеспечивающей быстродействие и многопараметрические измерения

    Документация и чертежи

    Кориолисовый расходомер Micro Motion HPC015M, 1/8 дюйма (DN3), нержавеющая сталь, максимальное рабочее давление 482 бар
    Электронный преобразователь Micro Motion модели 3500 выносного монтажа в стойке/на панели