Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Paine-P-211-55-010 HP and HP Transducer

Paine™ 211-55-010 High Pressure and Temperature Transducer

Product Description

Измерительный преобразователь высокого давления и температуры Paine™ 211-55-010 - это комбинированный измерительный преобразователь, разработанный для обеспечения надежных показаний измерения в предельно тяжелых технологических условиях. Этот измерительный преобразователь имеет прочную конструкцию с малым форм-фактором, которая способна выдерживать предельно тяжелые условия. Данный измерительный преобразователь, рассчитанный на рабочую температуру +600 °F (316 °C) обеспечивает проверенную производительность в качестве нового инструмента и модифицированной конструкции для применения в условиях разведки и добычи в средах с высоким давлением и температурой.

Диапазон измерений
До 30000 фунтов/кв. дюйм (абс.) (2068 бар)
Рабочая температура
от -40 °C до 316 °C
Рабочая среда
Совместимая со сплавом UNS N07725, закаленным и выдерживаемым до минимальной твердости 40HRC и Inconel 600
Отверстие давления/фитинг
По MS33656-E3 с использованием закаленного сменного уплотнения Inconel 600

Особенности

  • Разработан для условий производства, при которых требуется измерение давления до 30000 фунт/кв. дюйм (2068 бар)
  • Способен выдерживать рабочие температуры до 600 °F (316 °C) для применения в экстремальных средах
  • Измерение высокого давления и температуры в одном устройстве для применения в суровых и агрессивных условиях
  • Имеется в конструктивном исполнении с диаметром 3/4 дюйма
  • Цельносварная, герметичная конструкция обеспечивает долговечность, устойчивость и стабильность при применении в суровых местах разведки и добычи
  • Настраиваемые параметры измерительного преобразователя, доступные для эффективной в использовании конструкции

Документация и чертежи