Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Paine-P-212-75-090 Pressure Transmitter

Измерительный преобразователь давления Paine™ 212-75-090

Product Description

Измерительный преобразователь давления Paine™ 212-75-090 с высокой точностью и устойчивостью к внешним воздействиям - это промышленный измерительный преобразователь напряжения постоянного тока, разработанный для надежного измерения давления. Этот измерительный преобразователь обеспечивает быстрое получение точных данных для улучшения производительности работы, сокращения частоты неисправностей и снижения стоимости технического обслуживания. Благодаря внутреннему усилению и цельносварной герметичной конструкции это устройство выдерживает предельно тяжелые условия, включая области применения с высоким уровнем вибрации.

Диапазон измерений
До 10000 фунтов/кв. дюйм (абс.) (698 бар)
Рабочая температура
от -40 до 121 °C (от -40 до 250 °F)
Рабочая среда
Совместимая с нержавеющей коррозиестойкой сталью 15-5 PH
Отверстие давления/фитинг
Согласно AS4395E04, за исключением диаметра внутреннего отверстия

Особенности

  • Обеспечивает измерение давления с высокой эффективностью и точностью, повышая рабочие характеристики системы
  • Гарантирует получение быстрых и точных данных, позволяя уменьшить количество отказов и снизить затраты на обслуживание
  • Предлагается в компактном конструктивном решении с диаметром 5/8 дюйма
  • Цельносварная, герметичная конструкция выдерживает суровые условия, обеспечивая долгосрочную надежность измерений
  • Предназначен для управления широким диапазоном рабочих давлений, что обеспечивает гибкость применения
  • Настраиваемые параметры измерительного преобразователя, доступные для эффективной в использовании конструкции

Документация и чертежи