Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Paine-P-220-11-0010 Pressure and Temperature Trasnmitter

Измерительный преобразователь давления Paine™ 220-11-0010

Product Description

Измерительный преобразователь давления Paine™ 220-11-0010 с проверенной конструкцией и технологией сенсора - это инновационное решение для цифровых измерений давления и температуры в глубинных и подводных условиях. Этот измерительный преобразователь обеспечивает получение непрерывных, надежных и точных данных при разведке и добыче нефти и газа, а также в других областях применения. Это устройство с компактной коррозиестойкой конструкцией подходит для жестких условий применения и обеспечивает превосходную долгосрочную стабильность.

Диапазон измерений
От 0-5000 до 0-30000 фунтов/кв. дюйм (абс.) (от 345 до 2069 бар)
Рабочая температура
от -40 °C до +60 °C
Рабочая среда
Жидкости и газы, совместимые со сплавом N07718, раствором, закаленным и выдержанным до максимальной твердости 40 HRC
Отверстие давления/фитинг
AS4395-E04

Особенности

  • Компактная и коррозионностойкая конструкция выдерживает суровые условия, обеспечивая долговечность
  • Непревзойденная долгосрочная стабильность обеспечивает последовательную и надежную работу
  • Диапазон измерения давления до 30000 фунт/кв. дюйм (абс.) (2068 бар) обеспечивает гибкость применения
  • Поддерживает рабочие температуры от -40 °F до 302 °F (от -40 °C до 150 °C) для соответствия многим технологическим требованиям
  • Настраиваемые параметры измерительного преобразователя, доступные для эффективной в использовании конструкции

Документация и чертежи