Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Paine-P-320-10-010 HP and HT Transmitter

Paine™ 320-10-010 High Precision Pressure and Temperature Transmitter

Product Description

Высокоточный измерительный преобразователь давления и температуры Paine™ 320-10-010, обеспечивающий точность цифровых измерений, является идеальным решением для разработки новых инструментов и переоборудования. Это измерительный преобразователь поддерживает гибкость и программируемость цифровой сети, он полностью компенсированный и откалиброван для получения точных измерений в диапазоне высоких давлений. Это прочное устройство подходит для предельно тяжелых условий и является идеальным выбором для измерения забойного давления и температуры.

Диапазон измерений
От 0-5000 до 0-30000 фунтов/кв. дюйм (абс.) (от 345 до 2069 бар)
Рабочая температура
от -40 °C до 155 °C
Рабочая среда
Жидкости и газы, совместимые с NO7718, раствором, закаленным и выдержанным до максимальной твердости 40 HRC
Отверстие давления/фитинг
По MS33656-E3, за исключением внутреннего диаметра

Особенности

  • Цифровой, высокоточный измерительный преобразователь давления и температуры - это идеальное решение для разработки новых инструментов и переоборудования
  • Выдерживает суровые и экстремальные условия, обеспечивая долговечность в сложных применениях
  • Полностью компенсирован и откалиброван, что обеспечивает исключительную точность при применении в диапазонах высокого давления
  • Цифровая сеть обеспечивает гибкость и возможность программирования для различных применений
  • Настраиваемые параметры измерительного преобразователя, доступные для эффективной в использовании конструкции

Документация и чертежи