Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Paine-P-320-12-0010 HP and HT Transducer

Paine™ 320-12-0010 Precision Pressure and Temperature Transmitter

Product Description

Разработанный на основе последней микропроцессорной технологии высокоточный измерительный преобразователь давления и температуры Paine™ 320-12-0010 обеспечивает цифровые измерения через простой в использовании интерфейс связи. Это измерительный преобразователь также имеет цельносварную малогабаритную конструкцию, которая подходит для работы в коррозионной среде. Благодаря превосходной долгосрочной стабильности это устройство обеспечивает надежную работу и точные цифровые измерения в тяжелых условиях эксплуатации.

Диапазон измерений
До 30000 фунтов/кв. дюйм (абс.) (2069 бар)
Рабочая температура
от -40 °C до 175 °C
Рабочая среда
Жидкости и газы, совместимые с NO7718, раствором, закаленным и выдержанным до максимальной твердости 40 HRC
Отверстие давления/фитинг
По MS33656-E3, за исключением внутреннего диаметра

Особенности

  • Технология на базе микропроцессора обеспечивает точные цифровые измерения, гарантируя оптимальную точность
  • Имеет простой и легкий в использовании коммуникационный интерфейс, обеспечивающий повышение эффективности
  • Компактное конструктивное решение является прочным и способным выдерживать коррозионную среду
  • Высокоточный цифровой измерительный преобразователь обеспечивает долговременную стабильность и надежную работу
  • Настраиваемые параметры измерительного преобразователя, доступные для эффективной в использовании конструкции

Документация и чертежи