Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-2051CFA Annubar Flowmeter

Расходомер Rosemount™ 2051CFA с ОНТ Annubar™

Product Description

Благодаря надежным измерениям расходомер Rosemount 2051CFA с Т-образной осредняющей напорной трубкой является стандартом отрасли. Запатентованная конструкция трубки Annubar обеспечивает высокую точность измерений в широком диапазоне скоростей потока, минимально перекрывает сечение трубопровода и позволяет измерять расход и давление через отверстие в сигнальном трубопроводе. Расходомер сертифицирован на соответствие стандартам безопасности и поддерживает локальный интерфейс оператора (LOI) для ввода в эксплуатацию на месте.

Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации — 5 лет
Перенастройка диапазона измерений
До 100:1 (динамический диапазон измерений расхода 5:1)
Диапазон измерений
До 2,48 бар (разность давлений)
Диаметр трубопровода
От 50 до 300 мм
Выходные данные
Разность давлений, масштабируемая переменная
Протокол цифровой связи
4-20 мА HART®,WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, 1-5 В HART® с малой потребляемой мощностью
Материалы, контактирующие с рабочей средой
Нержавеющая сталь 316
Диагностика
Базовая диагностика
Сертификация
SIL 2/3 (сертифицирован согласно IEC 61508 посредством независимой третьей стороны), NACE, взрывоопасное применение, весь перечень сертификатов представлен в полной спецификации
Материалы, контактирующие с измеряемой средой
Нержавеющая сталь 316
Диагностика
Базовая диагностика
Сертификаты/Одобрения
SIL 2/3 согласно IEC 61508, NACE®, опасные применения, весь перечень сертификатов представлен в полной спецификации

Особенности

  • Запатентованный Т-образный профиль ОНТ формирует более стабильную точку отрыва потока, улучшая сигнал разности давлений в более широком диапазоне расхода
  • Все узлы расходомера протестированы на герметичность и откалиброваны с целью уменьшения потенциальных точек утечки до 70 % и сокращения процедуры подготовки к монтажу
  • T-образная конструкция ОНТ значительно снижает безвозвратные потери давления
  • Локальный интерфейс оператора предлагает простые в использовании меню и встроенные кнопки конфигурации для упрощенного ввода в эксплуатацию
  • Фронтальная зона повышенного давления сенсора снижает уровень шумов и количество ошибок измерений, а также предотвращает от засорения мелкими частицами
  • Сертифицируется по уровню полноты безопасности SIL 2/3 по стандарту IEC 61508 (независимой сторонней организацией) с предоставлением сертификата предшествующего применения с данными FMEDA для безопасных установок
  • WirelessHART® technology is secure, cost-effective and delivers >99% data reliability
  • SmartPower™ module provides up to 10-year maintenance-free operation and field replacement without transmitter removal

Документация и чертежи