Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-2110 Switch - Vibrating Fork

Сигнализатор уровня Rosemount™ 2110 с технологией вибрационной вилки

Product Description

Сигнализатор 2110 обеспечивает надежный мониторинг предельных значений уровня с минимальными требованиями к обслуживанию. Подходит для общепромышленного применения и монтажа в местах с ограниченным пространством. Он идеально подходит для быстрой установки и выполняет базовые функции по предотвращению переливов. Санитарное заключение расширяет список применения в различных отраслях промышленности, включая пищевую. Сигнализатор Rosemount 2110 не имеет движущихся частей, не требует калибровки, и на него практически не влияют условия процесса. Компактный корпус из нержавеющей стали и быстроразъемное монтажное соединение отлично подходят для производителей, обслуживающих большое количество датчиков.

Рабочее давление
От -0,25 до 100 бар
Рабочая температура
от -40 до 150 °C
Безопасность
Испытан и одобрен TÜV на защиту от переливов в соответствии с нормами WHG
Диагностика
Встроенная диагностика непрерывно контролирует состояние прибора

Особенности

  • Магнитная контрольная точка упрощает проверку Rosemount 2110
  • Минимальные требования к установке и отсутствие необходимости калибровки позволяют снизить расходы
  • Тактовый светодиод показывает состояние сигнализатора
  • Быстрый отклик на изменение состояния «влажный/сухой»
  • Форма вилки, обеспечивающая быстрое стекание жидкости, позволяет уменьшить время отклика, что особенно важно при работе с вязкими жидкостями
  • Сертификация 3-A и EHEDG для гигиенических применений. Соответствие стандартам FDA и ASME-BPE

Документация и чертежи