Rosemount-P-2180 Field Bus Modem

Модем полевой шины Rosemount™ 2180

Product Description

Модем полевой шины Rosemount 2180 используется для подключения полевых преобразователей Rosemount или системного концентратора Rosemount 2460 по шине TRL2 к рабочей станции Rosemount TankMaster на посту управления. Модем подключается к ПК с помощью интерфейса RS232 или USB. Модем снабжен светодиодными индикаторами работы и состояния связи. На передней панели находятся переключатели, которые при необходимости можно использовать для установки усиления и оконечной нагрузки. Монтажный набор позволяет установить модем на стандартную рейку DIN.

Входной сигнал
Полевая шина TRL2 и протокол Modbus.
Выходной сигнал
RS232 и USB.
Длина кабеля до ПК
3 м
Скорость в бодах
4800
Источник питания
Преобразователь постоянного/переменного тока с международными розетками перем. тока в комплекте (7-12 В пост. тока, 50 мА).
Защита полевой шины от перегрузок по напряжению
Гальваническая изоляция и подавители наносекундных импульсных помех
Температура окружающей среды
от 0 до 55 °C

Особенности

  • Позволяет увеличить расстояние между Rosemount 2460 и компьютером с ПО TankMaster.
  • Светодиодные функциональные индикаторы на передней крышке
  • Возможность нескольких подключений — одна система TankMaster может подключаться к нескольким модулям Rosemount 2160.
  • Различные варианты монтажа

Документация и чертежи