Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-P-3416 4+2 Dual-Configure Gas Ultrasonic Flow Meter

Двухконтурный ультразвуковой расходомер газа Rosemount™ 3416 4+2

Product Description

Моментальное выявление причины даже минимальных нарушений потока с ультразвуковым расходомером Rosemount 3416 4+2, который сочетает в одном устройстве высокие эксплуатационные характеристики и производительность зарекомендовавших себя четырехлучевых расходомеров Rosemount с хордовой конструкцией British Gas (сертифицирован по OIML R137 1&2, класс точности 0.5) и двухлучевого расходомера с отражением луча. Высокочувствительный луч с вертикальной 90-градусной траекторией быстро обнаруживает даже минимальное количество жидкости и отложений на нижней части трубы, которые могут значительно повышать потери и объемы неучтенного газа (LAUF). Программное обеспечение MeterLink™ отображает диагностические данные, получаемые с помощью сверхскоростного блока электроники серии 3410, чтобы обнаруживать потенциальные угрозы для технологического процесса в режиме реального времени.

Продукты

Search
1–6 из 6 результатов для Products
Размеры трубопроводов
от DN100 до DN600 (от 4 до 24 дюймов)
Вид рабочей среды
газ
Погрешность
4-лучевой расходомер: ±0,1 % от величины показаний во всем диапазоне калибровки расхода
Повторяемость
4-лучевой расходомер: ±0,05 % от величины показаний в диапазоне от 5 до 100 фут/с (от 1,5 до 30,5 м/с)
2-лучевой расходомер: ±0,1 % от величины показаний в диапазоне от 5 до 100 фут/с (от 1,5 до 30,5 м/с)
Скорость
До 30 м/с с возможностью расширения диапазона до 38 м/с и более в моделях некоторых типоразмеров
Диапазон рабочих температур
Трансдьюсеры Т-21: от −20 °C до +100 °C (от −4 °F до +212 °F)
Трансдьюсеры T-41: от −50 °C до +100 °C (от −58 °F до +212 °F)
Трансдьюсеры Т-22: от −50 °C до +100 °C (от −58 °F до +212 °F) от 1 034 до 27 579 кПа изб. (от 150 до 4 000 фунт/кв. дюйм изб.)
Диапазон рабочего давления
Трансдьюсеры T-21/T-41/T-22: от 689 до 27 579 кПа изб. (от 100 до 4 000 фунт/кв. дюйм изб.)
Трансдьюсеры T-21/T-41/T-22: минимальное рабочее давление 345 кПа изб. (50 фунт/кв. дюйм изб.) обеспечивается при уменьшенном Qmax (см. лист технических данных)
Материалы
Углеродистая сталь и нержавеющая сталь

Особенности

  • Определяйте следы жидкости или загрязнений на нижней части трубопровода в режиме реального времени с помощью высокочувствительного вертикального луча
  • Определяйте отложения на стенках трубопровода в режиме реального времени при помощи дополнительного чувствительного луча с отражением под углом 30°
  • Ускоряйте обнаружение нарушения потока с помощью запатентованного метода синхронизации трансдьюсеров, который предотвращает взаимные помехи и шумы.
  • Избегайте синфазных ошибок благодаря хордовым и отражающим лучам, которые работают в унисон
  • Снижайте неопределенность измерений с помощью предупреждений, позволяющих обнаруживать отложения, жидкость, засоры и отклонения в качестве газа
  • Ускоряйте решение проблем с помощью трехмерного вида профиля потока, который показывает завихрения, поперечный поток, асимметричность и турбулентность
  • Снижение погрешности ручных операций с помощью автоматических вычислений сжимаемости по AGA 8 и скорости звука по AGA 10
  • Значительное сокращение времени, затраченного ранее на анализ данных и поиск и устранение неисправностей, благодаря новой функции Smart Meter Verification Basic, которая теперь включена в последнее обновление микропрограммного обеспечения электроники 3410.

Документация и чертежи