Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-6888 Xi Electronics

Дистанционный анализатор Rosemount™ 6888 Xi — только преобразователь

Product Description

Локальный анализатор Rosemount 6888 обеспечивает постоянное и точное измерение кислорода на месте в горючих газах, являющихся продуктом любого процесса горения. Точное измерение избыточного кислорода имеет решающее значение для оптимизации реакции горения, позволяя снизить затраты на электроэнергию, повысить безопасность и уменьшить выбросы. Снижение общего времени простоя и технического обслуживания с помощью надежного датчика кислорода и возможностей автокалибровки данного датчика.

Время отклика
До 8 сек. Т90
Температура окружающей среды
от -40 до +158 °F (от -40 до +70 °C).
Протокол цифровой связи
4-20 мА HART, FOUNDATION Fieldbus

Особенности

  • Цифровая связь HART 5® и FOUNDATION® Fieldbus доступны для широкого спектра применений
  • Дополнительный локальный интерфейс оператора Xi Electronics: широкий ЖК-дисплей с подсветкой и расширенные функциональные возможности программного обеспечения
  • Расширенная диагностика сенсора показывает, когда рекомендуется калибровка, а также когда подключен диффузор или фильтр.
  • Передача данных по беспроводным каналам HART™ от зонда или Xi

Документация и чертежи