Rosemount-702 Wireless Discrete Input and Output Transmitter

Беспроводной преобразователь дискретного сигнала Rosemount™ 702 с двойным входом или выходом

Product Description

Беспроводной преобразователь дискретного сигнала Rosemount™ 702 сс возможностью управления исполнительным механизмом - экономичное и надежное решение без использования проводных соединений. Этот преобразователь предоставляет системе управления доступ к дискретным точкам, не подключенным к системе по причине высоких затрат на прокладку проводов и отсутствия устройств ввода/вывода, и получает входные сигналы от различных преобразователей, не требующих электропитания, таких как преобразователи давления, расхода и уровня. Устройство удобно в установке, может применяться для простого управления при использовании выходных сигналов или в качестве простого переключателя.

Частота опроса
от 1 сек. до 60 мин., выбирается пользователем
Питание
Сменный, искробезопасный литий-тионилхлоридный модуль питания в корпусе из полимера PBT (полибутилентерефталат)
Материал корпуса
Алюминиевый сплав с низким содержанием меди или нержавеющая сталь
Тип антенны
Внешняя антенна (вариант исполнения WK): максимальная мощность (ЭИИМ) 10 мВт (10 дБм); расширенный диапазон, внешняя антенна (вариант исполнения WM): максимальная ЭИИМ 18 мВт (12,5 дБм); выносная антенна с высоким коэффициентом усиления (вариант исполнения WN): максимальная ЭИИМ 40 мВт (16 дБм); выносная антенна (вариант исполнения WJ): максимальная ЭИИМ 17 мВт (12,3 дБм)
Индикатор/интерфейс
Опционально

Особенности

  • Возможность работы с одним или двумя каналами позволяет получить доступ к дискретным точкам, обеспечивая простоту и эффективность
  • Устройство может использоваться для простого управления при использовании выходных сигналов или в качестве простого переключателя для универсальности применения
  • совместим с широким спектром реле, не требующих электропитания, таких как реле давления, расхода и уровня, в качестве входных устройств.
  • Мгновенные входные сигналы постоянно измеряются в интервалах между обновлениями данных по беспроводной сети
  • Технология WirelessHART® безопасна, экономична и обеспечивает надежность данных на уровне более 99%.
  • Простая и интуитивно понятная установка позволяет быстро осуществить автоматизацию без затрат на проводку
  • Решения SmartPower™ обеспечивают до 10 лет безотказной работы и возможность замены без снятия преобразователя

Документация и чертежи